1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (สายลูกปัดสองหัว)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (สายลูกปัดสองหัว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายรัด เคเบิ้ลไทร์ที่ยึดแน่นด้วยลูกปัด 2 เม็ด
● สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการถอดออกหลังการรัด


รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·ชนิดลูกปัด เข็มขัดรัดสายไฟ สองหัวแบบถอดได้

สเปค

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (สายลูกปัดสองหัว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
1 แพ็ค100 ชิ้น
รุ่นช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการรัด
(มม.)
ความทนต่อแรงดึง
ค่ามาตรฐาน
กก. (ปอนด์)
ขนาด (มม.)น้ำหนัก
(ก. / ชิ้น)
LW
KTV-145BK-100P 353 (6)1452.00.3
KTV-170BK-100P4111 (24)1673.91.4
* น้ำหนักคือค่าที่วัดได้ตามจริง น้ำหนักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น

ระยะเวลาจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (สายลูกปัดสองหัว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (สายลูกปัดสองหัว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ (สายลูกปัดสองหัว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* รูปทรง (ด้านบน): KTV-145BK-100P, รูปทรง (ด้านล่าง): KTV-170BK-100P
สเปค
วัสดุ66 ไนล่อน (UL94V-2)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 – 85°C
สีสีดำ
รหัสสินค้า
KTV-145BK-100P
KTV-170BK-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(กิโลกรัม)

฿ 174.19

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 3514523

฿ 229.63

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 411673.911

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน สี สีดำ ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro)
วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) ไนลอน 66 จำนวนอินพุต(P) 100