(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มอเตอร์ 4 แกนและการควบคุม I / O ในบอร์ดเดียวพร้อมตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
หมายเลข รุ่น | สายเคเบิ้ลสื่อสาร | เคส | สเปค 1 | สเปค 2 | ตัวเลือก | รวมเนื้อหา |
MC-MPC12 | 1 (ที่มีจำหน่าย) | 1 (1 ร่อง) | 0 | 0 | ไม่มีสัญลักษณ์ (ไม่มีตัวเลือก) | · CPU/ หน่วยประมวลผล กระดาน · สายเคเบิ้ลสื่อสาร · เคส (1 ร่อง) |
D (ด้วย เหล็กยึด รางปีกนก (DIN Rail)) หมายเหตุ 1 |
หมายเหตุ 1: สกรู M3 สำหรับการติดตั้ง ตัวควบคุม และ เหล็กยึด รางปีกนก (DIN Rail) จะต้องเตรียมแยกต่างหาก
[วัตถุ เดียว]
หมายเลข รุ่น | เนื้อหา | บันทึก |
MC-DIN1 | รางปีกนก (DIN Rail) ฉากยึด โน้ต 2 | มี เหล็กยึด รางปีกนก (DIN Rail) สำหรับ ตัว ตัวควบคุม เมื่อ คลองเลื่อย ตัวเลือก ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ ซื้อเป็น วัตถุ เดียวเพื่อใช้แยกต่างหาก |
สเปค
รุ่น | MC-MPC12-1100 | |
ชิ้นส่วนทั่วไป | พื้นที่โปรแกรม | 430 kbyte |
ข้อมูลจุด | 20,000 คะแนน (4 ไบต์สำหรับแต่ละ แกน (X, Y, U และ Z) รวมเป็น 16 ไบต์) | |
จำนวนงาน | 32 งาน (1 งานที่ครอบครองโดย MEWNET) | |
RTC | รองรับฟังก์ชั่นปฏิทินและนาฬิกา | |
LED 7 ส่วน | 1 หลัก | |
พอร์ตเชื่อมต่อ USB | แฟลชไดร์ฟ USB สำหรับอ่าน / เขียน | |
พาวเวอร์ซัพพลายภายใน | 5 V DC | |
แบตเตอรี่ | CR2032 (ไดรฟ์ RTC และการสำรองข้อมูล S-RAM) | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 20 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 10 MΩหรือมากกว่า (พร้อมตัว megger 500 V DC): ระหว่าง พาวเวอร์ซัพพลาย และ FG อินพุตและ FG เอาต์พุต และ FG | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 50 V DC: ระหว่าง พาวเวอร์ซัพพลาย และ FG อินพุตและ FG เอาต์พุต และ FG | |
มวล | 135 กรัม (รวมถึง เคส และ สายเคเบิ้ลสื่อสาร) | |
พอร์ตอนุกรม J1, J6 | RS-232C | 2 ch (CH 1): คอนเนคเตอร์ J1, CH 2: คอนเนคเตอร์ J6) |
RS-485 | 1 ch (เฉพาะสำหรับใช้กับ RS-232C CH2) | |
RS-485 เทอร์มิเนเตอร์ | เทอร์มิเนเตอร์ ขาพิน SP5 | |
ความเร็วในการส่ง | 4,800 ถึง 38,400 bps | |
การเชื่อมต่อสายไฟ จอสัมผัส | โปรโตคอล MEWNET (RS-232C เท่านั้น) | |
พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบสื่อสาร | แยกได้จาก พาวเวอร์ซัพพลายภายใน | |
คอนเนคเตอร์ (แนะนำ) | HIF3BA-10D-2.54R [ทำโดย Hirose Electric], XG4M-1030-T [ทำโดย Omron] | |
Input/Output J4 | จำนวนอินพุต | 16 คะแนน |
รูปแบบ อินพุต | Photo ข้อต่อ input (หน้า หน้าสัมผัสโลหะ, คอนเนคเตอร์ เปิดเปิด) | |
แรงดันขาเข้า | 24 V DC ± 10% | |
อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 10 kΩ | |
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | 3 mA | |
จำนวนเอาต์พุต | 16 คะแนน | |
รูปแบบ เอาต์พุต | Output ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) | |
แรงดัน เอาต์พุต ทนต่อ | 35 V DC | |
กระแส Output | 100 mA หรือน้อยกว่า | |
คอนเนคเตอร์ (แนะนำ) | HIF3BA-34D-2.54R [ทำโดย Hirose Electric], XG4M-3430-T [ทำโดย Omron] | |
พัลส์ เอาต์พุต J8 | จำนวนแกน | 4- แกน |
อัตราชีพจรสูงสุด | 4 Mpps | |
วิธีการ เอาต์พุต | สองชีพจร (CW / ทวนเข็มนาฬิกา) ระบบ 1 ชีพจร (Pulse / ทิศทาง) | |
รูปแบบ เอาต์พุต | เอาต์พุต ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | |
ฟังก์ชั่น แก้ไข | NA | |
พาวเวอร์ซัพพลาย พัลส์ เอาต์พุต | แยกได้จาก พาวเวอร์ซัพพลายภายใน | |
คอนเนคเตอร์ (แนะนำ) | HIF3BA-16D-2.54R [ทำโดย Hirose Electric] note 1, XG4M-1630-T [ทำโดย Omron] | |
พาวเวอร์ซัพพลาย J3 | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 24 V DC ± 10% (21.6 ถึง 26.4 V DC) | |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 200 mA หรือน้อยกว่า | |
คอนเนคเตอร์ (แนะนำ) | H3P-SHF-AA [ทำโดย JST Mfg จำกัด. ] | |
หน้าสัมผัส การเชื่อมต่อสายไฟ (แนะนำ) | BHF-001T-0.8BSS [ทำโดย JST Mfg จำกัด. ] | |
ส่วน A / D แบบง่าย J7 | A/D | 4 ch, 10 บิต (ระหว่างการใช้งาน A / D, สวิตช์ อินพุต (192) เพื่อ สวิตช์ (195) ไม่สามารถใช้ได้) |
คอนเนคเตอร์ (แนะนำ) | DF13-8S-1.25C [ผลิตโดย Hirose Electric] | |
การเชื่อมต่อสายไฟ คอนแทค (แนะนำ) | DF13-2630SCF * [ผลิตโดย Hirose Electric] | |
ซอฟท์แวร์ | OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ | Windows XP, 7, 8 |
การติดตั้ง | ดาวน์โหลดรุ่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต | |
สายเคเบิ้ลสื่อสาร | ใช้ สายเคเบิ้ลสื่อสาร มาพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ตัวควบคุม |
หมายเหตุ 1: ใช้โดยไม่ต้องใช้ คอนเนคเตอร์ บรรเทาความเครียดเมื่อเชื่อมต่อ กระดาน CPU/ หน่วยประมวลผล ในขณะที่อยู่ภายใน เคส
นี่คือเพื่อป้องกันการรบกวนกับ เคส
รหัสสินค้า |
---|
MC-DIN1 |
MC-MPC12-1100 |
MC-MPC12-1100-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเลือก | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 658.06 | MOTUON CONTROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | รางปีกนก (DIN Rail)> | - | - | |
฿ 33,859.29 | MOTUON CONTROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | คลองเลื่อย อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ์ | N/A | DC24 | |
฿ 34,170.43 | MOTUON CONTROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | คลองเลื่อย อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ์ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด รางปีกนก (DIN Rail) | DC24 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง