(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· เต้ารับแบบชั่วคราวสำหรับรองรับปลั๊กไฟมาตรฐาน
· รุ่นประหยัด
· สำหรับใช้ในครัวเรือนและสำนักงานทั่วไป โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ
·โปรดขันสกรูให้แน่น
[สเปค]· เต้ารับ คู่เปิดโล่งสำหรับใช้งานทั่วไป ประเภทต้นทุนต่ำ.
สเปค
พิกัด | 125 V AC - 15 A |
สายไฟที่ใช้งานได้ | 2.0 ตร.มม. |
รหัสสินค้า |
---|
00-8071 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.10 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | รูปทรง | A-2 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 74 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 25.2 |
จำนวนแกน | 2P |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00-8071 ในชุด เต้ารับคู่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง