1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อคเก็ตแบบสามทาง (รุ่น L)

AC CONCENT

ซ็อคเก็ตแบบสามทาง (รุ่น L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • JIS
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เต้ารับแบบชั่วคราวสำหรับรองรับปลั๊กไฟมาตรฐาน
· รุ่นประหยัด


· สำหรับใช้ในครัวเรือนและสำนักงานทั่วไป โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ
·โปรดขันสกรูให้แน่น



รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ 3 ทางประหยัดพื้นที่สำหรับพื้นผิวด้านล่างและด้านข้าง

สเปค

ซ็อคเก็ตแบบสามทาง (รุ่น L): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค

พิกัด125 V AC - 15 A
สายไฟที่ใช้งานได้

2.0 ตร.มม. 
VFF (⌀1.6 / ⌀2.0 Cu)

 

รหัสสินค้า
04-2252
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 137.20

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ซ็อคเก็ตแบบสามทาง (รุ่น L): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing

ซ็อคเก็ตแบบสามทาง (รุ่น L): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รูปทรง A-2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE
ความยาว(มิลลิเมตร) 75.4 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 47.8 ความหนา(มิลลิเมตร) 26.2
จำนวนแกน 2P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 04-2252 ในชุด ซ็อคเก็ตแบบสามทาง (รุ่น L)