1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กหมุน (สำหรับการติดตั้ง สายไฟ ชนิดราคาประหยัด)

ปลั๊กหมุน (สำหรับการติดตั้ง สายไฟ ชนิดราคาประหยัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • JIS
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ปลั๊กไฟ 2 ขาแบบแบนชนิดเอนกประสงค์สำหรับติดตั้งสายเคเบิล
· ส่วนปลั๊กสามารถเคลื่อนย้ายได้ 180 องศา
· รุ่นประหยัด


· สำหรับใช้ในครัวเรือนและสำนักงานทั่วไป โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ


รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กสำหรับใช้งานทั่วไปที่ได้รับรองตามมาตรฐาน PSE รุ่นสวมอัดขยับได้ เพื่อการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น

สเปค

 รุ่น สี รูปทรงซ็อกเก็ต
 00-8090  สีขาว   ปลั๊กไฟชนิดหลายตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง ปลั๊กตัวผู้
 00-8205  สีดำ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค

พิกัด125 V AC - 15 A
สายไฟที่ใช้งานได้

2.0 ตร.มม. 
VFF (สายไวนิลแบบขนาน)/VCTFK (สายวงรี)

รหัสสินค้า
00-8090
00-8205
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 80.25

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 80.25

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ปลั๊กไฟชนิดหลายตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing

ปลั๊กไฟชนิดหลายตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้าเสียบ/ ปลั๊ก รูปทรง A-2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE
ความยาว(มิลลิเมตร) 64.5 จำนวนแกน 2P