(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ปลั๊กไฟ 2 ขาแบบแบนชนิดเอนกประสงค์สำหรับติดตั้งสายเคเบิล
· รุ่นประหยัด
· สำหรับใช้ในครัวเรือนและสำนักงานทั่วไป โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้สายไฟที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ
[สเปค]·ปลั๊กแบนและ ตัวเครื่อง เครื่องราคาประหยัดที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป · อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพล็กซ์แบบแบนสำหรับใช้งานทั่วไปสำหรับการติดตั้ง สายไฟ
รุ่น | สี | รูปทรงซ็อกเก็ต | |
00-8090 | สีขาว | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | |
00-8179 | สีดำ | ||
00-8233 | สีเทา | ||
00-8097 | สีขาว | ตัวเมีย (ตัวบอดี้) | |
00-8180 | สีดำ | ||
00-8234 | สีเทา |
สเปค
พิกัด | 125 V AC-15 A |
สายไฟที่ใช้งานได้ | 2.0 ตร.มม. |
รหัสสินค้า |
---|
00-8089 |
00-8097 |
00-8179 |
00-8180 |
00-8233 |
00-8234 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.69 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | 60.3 | 16.9 | |
฿ 65.57 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 57 | 17.1 | |
฿ 59.69 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | 60.3 | 16.9 | |
฿ 65.57 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 57 | 17.1 | |
฿ 59.69 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | 60.3 | 16.9 | |
฿ 65.57 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 57 | 17.1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | A-2 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28.8 |
จำนวนแกน | 2P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง