(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ | SPCC |
ความหนาของแผ่นเพลท | 2 มม |
สามารถติดตั้งได้ กล่อง | W300 x H300 x D200 หรือต่ำกว่า |
* ความทนต่อโหลด | 25 กก |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] เหล็กยึด ยึด ทรงตัว L ที่เหมาะสำหรับการติดกล่องกับอุปกรณ์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกสี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี จาก 5 รูปแบบ รวมทั้งการเคลือบ ฐานรอง/แผ่นรอง เน้นราคาย่อมเยาและคุณภาพสูง [พิกัดน้ำหนัก (กก.)]25 (นี่คือ โหลดไฟฟ้า เมื่อวางวัตถุจากด้านบน)
หมายเลข รุ่น | สี การเคลือบผิว |
BFLS | K (เทียบเท่า Munsell 2.5Y9 /1) |
G (เทียบเท่า Munsell 5Y7 /1) | |
S (การเตรียมผิว) | |
E (Munsell 5Y8 / 1 เทียบเท่า) | |
B (เทียบเท่า Munsell N1) |
รหัสสินค้า |
---|
BFLS-E |
BFLS-G |
BFLS-K |
BFLS-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,531.14 | L-SHAPE BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แปรงทาสี ฝุ่น | Munsell 5Y8 / 1 เทียบเท่า | |
฿ 1,531.14 | L-SHAPE BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แปรงทาสี ฝุ่น | Munsell 5Y7 / 1 เทียบเท่า | |
฿ 1,531.14 | L-SHAPE BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แปรงทาสี ฝุ่น | Munsell 2.5 ปี 9/1 เทียบเท่า | |
฿ 1,531.14 | L-SHAPE BRACKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | การเตรียม พื้นผิว | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | มุม | วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 280 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 90 | ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) | 80 |
โหลดไฟฟ้า ความสามารถในการทนต่อ(กิโลกรัม) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง