(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพิ่มรุ่นที่มีความสูงมากขึ้นและมีความหนาเท่าเดิม
รหัสรุ่นสินค้า | น้ำหนักตัว (ก.) | ||
สีครีม (2.5Y9 /1) | สีเทา (5Y7 /1) | 5Y8/1 | |
KBK-60 | KBG-60 | KBE-60 | 161 |
KBK-100 | KBG-100 | KBE-100 | 212 |
KBK-150 | KBG-150 | KBE-150 | 286 |
KBK-220 | KBG-220 | KBE-220 | 380 |
วัสดุ | SPHC |
ความหนาของเพลท | 1.6 mm |
KBK | เคลือบผงสีเทียบเท่า Munsell 2.5Y9/1 |
KBG | เคลือบผงสีเทียบเท่า Munsell 5Y7/1 |
KBE | พ่นสีฝุ่น Munsell Value เทียบเท่ากับ 5Y8/1 |
ความหนาแน่นปรากฎ | 45.8 กก./ม.3 | ความเครียดคงค้างจากแรงกด 75% | 7.7% |
ความแข็ง 40% | 533.1 N | อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ไม่เกิน 70°C |
ความทนต่อแรงดึง | 248.7 kpa | ความนำไฟฟ้า | ไม่มี |
ยืด | 95% | สี | สีเทา |
ความต้านทานการฉีกขาด | 8.9 N/cm |
รหัสสินค้า |
---|
KBE-60 |
KBE-100 |
KBE-150 |
KBE-220 |
KBG-60 |
KBG-100 |
KBG-150 |
KBG-220 |
KBK-60 |
KBK-100 |
KBK-150 |
KBK-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.94 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 694.25 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 799.05 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 190 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 1,099.99 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 260 | Munsell โดยประมาณ 5Y8/1 | |
฿ 522.94 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 694.25 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 799.05 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 190 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 1,099.99 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 260 | สีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1) | |
฿ 522.94 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) | |
฿ 694.25 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 140 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) | |
฿ 799.05 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 190 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) | |
฿ 1,099.99 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 260 | สีครีม (Munsell 2.5Y9/1) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) | 1.6 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) | 21.6 | แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | พ่นสีฝุ่น | ขนาด สกรู | M5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง