(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เป็นแผง ทำจากไม้ ใน ฟรีไซส์ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งาน แผ่นวงจร แผงแบนทำจาก ไม้อัด เคลือบ คุณสามารถเลือกขนาดได้ทีละ 1 มม.
HW |
100 ถึง 200 |
201 ถึง 300 |
301 ถึง 400 |
401 ถึง 500 |
501 ถึง 600 |
601 ถึง 700 |
701 ถึง 800 |
HW |
100 ถึง 200 |
201 ถึง 300 |
301 ถึง 400 |
401 ถึง 500 |
501 ถึง 600 |
601 ถึง 700 |
701 ถึง 800 |
รหัสการ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง |
NHS | การเพิ่ม ซีล กริด |
รหัสสินค้า |
---|
WNKT12-[100-800/1]-[100-800/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
WNKT12-[100-800/1]-[100-800/1]-EN |
WNKT16-[100-800/1]-[100-800/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
WNKT16-[100-800/1]-[100-800/1]-EN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาดแนวนอน W. (มิลลิเมตร) | ขนาดแนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 100 ~ 800 | 100 ~ 800 | 3 ~ 10 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 100 ~ 800 | 100 ~ 800 | ไม่รวม | ||
- | Parts plate | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 100 ~ 800 | 100 ~ 800 | 3 ~ 10 | ||
- | Parts plate | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 100 ~ 800 | 100 ~ 800 | ไม่รวม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Laminated Plywood | วัสดุ | ไม้อัด ลามิเนต | ขนาด(มิลลิเมตร) | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูไม่เข้ากัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง