(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปะเก็นยางฟองน้ำฟลูออรีนที่ทนต่อโอโซนได้ดีเยี่ยม
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม (มม.) | ความกว้าง (มม.) | T: ความหนา (มม.) | สี | ความแข็ง | ¥ ราคาต่อหน่วยปกติ |
FKM2-1000 | 1,000 | 20 | 2 | สีดำ | ASKER C 35 | — |
FKM3-1000 | 1,000 | 20 | 3 | — | ||
FKM5-1000 | 1,000 | 20 | 5 | — | ||
FKM6-1000 | 1,000 | 20 | 6 | — |
รหัสสินค้า |
---|
FKM2-1000 |
FKM3-1000 |
FKM5-1000 |
FKM6-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด: ความหนา / ความลึก (mm) | ความหนา มิติ / ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,958.71 | BOXES PACKING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | |
฿ 2,225.81 | BOXES PACKING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | |
฿ 3,396.32 | BOXES PACKING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | |
฿ 4,555.58 | BOXES PACKING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
ด้านหลังมีเทปกาวลอกออกได้
วัสดุ | ยางธรรมชาติ | คุณสมบัติ | ความแข็ง: ASKER C 35 | วัสดุ | ยางฟองน้ำฟลูออรีน |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 1000 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 20 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง