(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ทั่วไปของชิโน - ญี่ปุ่นใช้ ชุดสายไฟ แยก การแปลง 1 ต่อ 1 การเชื่อมต่อสายไฟ
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | 50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภท สเปค รูปทรง | จำนวนแกน | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร) | สายไฟ ชนิด | ความยาวที่กำหนด (m) | |
CN1 | CN2 | |||||
GRPT คอนเนคเตอร์ FCN องค์ประกอบของ FUJITSU ขั้วต่อชนิด MIL MISUMI ดั้งเดิม ขั้วต่อ D-sub MISUMI ดั้งเดิม | F40-M40 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 40 | MIL 40 | 0.2 ถึง 50 (สามารถระบุได้โดย 0.1 ม เพิ่มขึ้น) | ||
F40-M34 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 40 | MIL 34 | ||||
F40-D37 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 40 | DSUB 37 | ||||
F24-M34 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 24 | MIL 34 | ||||
F24-M20 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 24 | MIL 20 | ||||
M40-F40 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | MIL 40 | FCN 40 | ||||
M40-D37 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | MIL 40 | DSUB 37 | ||||
D37-F40 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | DSUB 37 | FCN 40 | ||||
D37-M40 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | DSUB 37 | MIL 40 |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การจัดเรียง ขาพิน | หมายเลข คอร์/แกน คอนเนคเตอร์ | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ | สายไฟ | ความยาวที่กำหนด (ม.) | |
CN1 | CN2 | |||||
GRPT คอนเนคเตอร์ FCN FUJITSU ขั้วต่อ MIL MISUMI ดั้งเดิม ตัวเชื่อมต่อ D-sub MISUMI ดั้งเดิม | F40-M40 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 40 | MIL 40 | 0.2 ถึง 50 สามารถระบุลงได้ถึง 0.1 เมตร | ||
F40-M34 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 40 | MIL 34 | ||||
F40-D37 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 40 | D-sub 37 | ||||
F24-M34 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 24 | MIL 34 | ||||
F24-M20 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | FCN 24 | MIL 20 | ||||
M40-D37 (ตัวเมีย) (ตัวเมีย) | MIL 40 | D-sub 37 |
รหัสสินค้า |
---|
GRPT-D37-F40-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-D37-M40-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F24-M20-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F24-M20-WE-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F24-M34-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F24-M34-WE-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F40-D37-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F40-D37-WE-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F40-M34-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F40-M34-WE-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F40-M40-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-M40-D37-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-M40-D37-WE-[0.2-50/0.1] |
GRPT-M40-F40-WA-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คอนเนคเตอร์ CN1 | คอนเนคเตอร์ CN2 | สายไฟ แรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาด ตัวนำ (AWG) | สายไฟ มาตรฐาน | สีของ สายไฟ | สายไฟ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL20- คอร์/แกน ตัวเมีย | - | - | - | - | UL20276 (โล่กำบัง) AWG28, คู่บิด, 30 V สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL34- ตัวเมีย คอร์/แกน | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | FCN24- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL34- ตัวเมีย คอร์/แกน | - | - | - | - | UL20276 (โล่กำบัง) AWG28, คู่บิด, 30 V สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | - | - | - | - | UL20276 (โล่กำบัง) AWG28, คู่บิด, 30 V สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL34- ตัวเมีย คอร์/แกน | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL34- ตัวเมีย คอร์/แกน | - | - | - | - | UL20276 (โล่กำบัง) AWG28, คู่บิด, 30 V สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน | Dsub37- คอร์/แกน ตัวเมีย | - | - | - | - | UL20276 (โล่กำบัง) AWG28, คู่บิด, 30 V สีดำ | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | MIL40- ตัวเมีย คอร์/แกน | FCN40- คอร์/แกน ตัวเมีย | 30 | 28 | UL | สีดำ | - | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง