(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราคาต่ำที่สุดในซีรีส์ชุดเดียวกัน มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับสั่งสินค้า 20 ชิ้นขึ้นไป
รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | รุ่นสายเคเบิล | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
GRNDJ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สกรูสั้น M2.6 DDK GRNDU มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สกรูสั้น #4-40 DDK | P (ตัวผู้) | 9 | 0.2 ~ 50 (กำหนดได้โดย 0.1 m ม.) | ||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
S (ตัวเมีย) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PP (ตัวผู้ / ตัวผู้) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SS (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PS (ตัวผู้ / ตัวเมีย) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มม.) | รุ่นสายเคเบิล | จำนวน แกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
GRNDJ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สกรูสั้น M2.6 DDK GRNDU มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สกรูสั้น #4-40 DDK | PY ( เทอร์มินอล เกลียวนอก / Y) กับ การ ใส่หมายเลข ขาพิน ระบุหมายเลขพิน | 9 | 0.2 ~ 50 (กำหนดได้โดย 0.1 m ม.) | ||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SY ( เทอร์มินอล ตัวเมีย / วาย) กับ การ ใส่หมายเลข ขาพิน ระบุหมายเลขพิน | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PT (ตัวผู้ / สายแยก) กับ การ ใส่หมายเลข ขาพิน ระบุหมายเลขพิน | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
ST (ตัวเมีย / สายหลวม) กับ การ ใส่หมายเลข ขาพิน ระบุหมายเลขพิน | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 |
L (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของความยาวรวม |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | การจัดเรียงพิน | แผนภาพขนาดสินค้า | สายเคเบิล | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
GRNDJ ชนิดมีชิลด์ EMI สกรูสั้น M2.6 DDK GRNDU ชนิดมีชิลด์ EMI สกรูสั้น #4-40 DDK ตัวผู้ ตัวเมีย | P (ตัวผู้) | 9 15 25 37 | 0.2 to 50 สามารถระบุลงการเพิ่มค่าทีละ 0.1 ม | ||
S (ตัวเมีย) | |||||
PP (ตัวผู้/ตัวผู้) | |||||
SS (ตัวเมีย/ตัวเมีย) | |||||
PS (ตัวผู้/ตัวเมีย) |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | การจัดเรียงพิน | แผนภาพขนาดสินค้า | สายเคเบิล | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
GRNDJ ชนิดมีชิลด์ EMI สกรูสั้น M2.6 DDK GRNDU ชนิดมีชิลด์ EMI สกรูสั้น ##4-40 DDK | PY (เทอร์มินอลแบบหางปลาตัวผู้) มีท่อมาร์คสาย ระบุหมายเลขพิน | 9 15 25 37 | 0.2 to 50 กำหนดได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. | ||
SY (ตัวเมีย/เทอร์มินอลแบบหางปลา) มีท่อมาร์คสาย ระบุหมายเลขพิน | |||||
PT (ตัวผู้/มาร์กสายไฟ) มีท่อมาร์คสาย ระบุหมายเลขพิน | |||||
ST (ตัวเมีย/มาร์กสายไฟ) มีท่อมาร์คสาย ระบุหมายเลขพิน |
จำนวนแกน (จำนวนคู่) | ||||||
10 (5P) | 16 (8P) | 26 (13P) | 40 (20P) | |||
รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | WA (UL20276) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 5.1 | 5.5 | 6.7 | 7.6 |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 1 | 1 | 1 | 1.23 | ||
WB (UL2464) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 7.4 | 8.2 | 9.8 | 11.6 | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 2.38 | 2 | 1.74 | 1.53 | ||
WC (UL2464) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 6.5 | 7.4 | 8.8 | 10.5 | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | ||
WE (UL20276) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 5.6 | 6.6 | 8.0 | 9.7 | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 0.9 | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
รหัสสินค้า |
---|
GRNDJ-PY-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-ST-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SY-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-PY-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-S-WC-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-SS-WC-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-ST-WC-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-SY-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-SY-WC-15-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระโปรงหน้ารถ | สกรู ฝากระโปรง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ (V) | โล่กำบัง | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | สีของ สายไฟ | สายคู่บิดเกลียว | AWG | สายไฟ ชนิด | แรงดันไฟฟ้า (V) | โล่กำบัง | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | สีของ สายไฟ | คู่บิด | ขนาด AWG | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น งานทั่วไป | สกรู สั้น M2.6 | เกลียวนอก | เทอร์มินอล Y | 9 | 300 | 1 ชั้น | UL | สีดำ | รวมในชุด | AWG28 | WB | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น งานทั่วไป | สกรู สั้น M2.6 | ตัวเมีย | สาย Discrete | 9 | 300 | 1 ชั้น | UL | สีดำ | รวมในชุด | AWG28 | WB | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น งานทั่วไป | สกรู สั้น M2.6 | ตัวเมีย | เทอร์มินอล Y | 9 | 300 | 1 ชั้น | UL | สีดำ | รวมในชุด | AWG28 | WB | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น งานทั่วไป | สกรู สั้น # 4-40 | เกลียวนอก | เทอร์มินอล Y | 9 | 300 | 1 ชั้น | UL | สีดำ | รวมในชุด | AWG28 | WB | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | สกรู สั้น # 4-40 | - | ตัดออก | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ชั้นเดียว | UL | สีดำ | รวมในชุด | 28 | ทนน้ำมัน | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | สกรู สั้น # 4-40 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ชั้นเดียว | UL | สีดำ | รวมในชุด | 28 | ทนน้ำมัน | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | สกรู สั้น # 4-40 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ชั้นเดียว | UL | สีดำ | รวมในชุด | 28 | ทนน้ำมัน | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น งานทั่วไป | สกรู สั้น # 4-40 | ตัวเมีย | เทอร์มินอล Y | 9 | 300 | 1 ชั้น | UL | สีดำ | รวมในชุด | AWG28 | WB | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | สกรู สั้น # 4-40 | - | เทอร์มินอล Y | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ชั้นเดียว | UL | สีดำ | รวมในชุด | 28 | ทนน้ำมัน | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | DSUB | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | DDK Ltd. | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ตะกั่วบัดกรี | รูปทรง สายไฟ | กลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง