(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราคาถูกที่สุดในซีรีส์โมเดลที่เหมือนกันถูกนำมาใช้ในญี่ปุ่นและจีน
หมายเลข รุ่น | สเปค รูปทรง | สายไฟ ชนิด | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
GRPD-25PH-25PH (25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน เกลียวนอก / นิ้ว เกลียว) GRPD-25PH-25SH (25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน ตัวเมีย / นิ้ว เกลียว) GRPD-25PM-25PM (25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล / 25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล) GRPD-25PM-25SM (เกลียวเมตริก/เกลียวมิล 25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ตัวเมีย) | UL20276 AWG28 โล่กำบัง 1 ชั้น | 0.2 ถึง 15 (สามารถระบุได้โดย 0.1 ม เพิ่มขึ้น) |
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รหัสสินค้า |
---|
GRPD-25PH-25PH-[0.2-15/0.1] |
GRPD-25PH-25SH-[0.2-15/0.1] |
GRPD-25PM-25PM-[0.2-15/0.1] |
GRPD-25PM-25SM-[0.2-15/0.1] |
GRPD-25SH-25SH-[0.2-15/0.1] |
GRPD-25SM-25SM-[0.2-15/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | สกรู CN1 | สกรู CN2 | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | นิ้ว (# 4-40) | นิ้ว (# 4-40) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | ตัวเมีย 25- คอร์/แกน | มิลลิเมตร (M2.6) | มิลลิเมตร (M2.6) | 0.2 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | RS-232C | ชนิด | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | ความยาว(ม.) | ลูกค้า - ความยาวที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ ชนิด | NA20276 | โล่กำบัง | 1 Layer Shield |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง