(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น เดียวกันนี้มีจำหน่ายในญี่ปุ่นและจีน
หมายเลข รุ่น | สเปค รูปทรง | สายไฟ ชนิด | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
GRND-25PH-9PH (25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 9- คอร์/แกน เกลียวนอก / นิ้ว เกลียว) GRND-25PH-9SH (25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 9- คอร์/แกน ตัวเมีย / นิ้ว เกลียว) GRND-25PM-9PH (เกลียวเมตริก/เกลียวมิล เกลียวนอก 25- คอร์/แกน / 9- คอร์/แกน เกลียว นิ้ว เกลียวนอก) GRND-25PM-9SH (เกลียวเมตริก/เกลียวมิล เกลียวนอก 25- คอร์/แกน / 9- เกลียว นิ้ว ตัวเมีย คอร์/แกน) | UL20276 AWG28 โล่กำบัง 1 ชั้น | 0.2 ถึง 15 (สามารถระบุได้โดย 0.1 ม เพิ่มขึ้น) |
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รหัสสินค้า |
---|
GRND-25PH-9PH-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PH-9SH-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PM-9PH-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PM-9SH-[0.2-15/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 | สกรู CN1 | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | นิ้ว (# 4-40) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | นิ้ว (# 4-40) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | มิลลิเมตร (M2.6) | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | มิลลิเมตร (M2.6) | 0.2 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | RS-232C | CN1 | เกลียวนอก 25 คอร์/แกน | ชนิด | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(ม.) | ลูกค้า - ความยาวที่กำหนด | สกรู CN2 | นิ้ว (# 4-40) | สายไฟ ชนิด | NA20276 |
โล่กำบัง | 1 Layer Shield |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง