1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับ การจำกัดสิทธิในการควบคุม ในพื้นที่ / ระยะไกล / พร้อม ฟังก์ชั่น ขยาย

CPU SSHARING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • PS/2
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,516.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


การ แชร์ CPU/ หน่วยประมวลผล กับ การจำกัดสิทธิในการควบคุม / ระยะไกล
● เปิดใช้งานอุปกรณ์ CPU/ หน่วยประมวลผล ใช้ร่วมกัน 2 พอร์ตเชื่อมต่อ และ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลได้สูงสุด 150 เมตร
● การ ควบคุม การยกเว้นในท้องถิ่น / ระยะไกล อุปกรณ์ควบคุม ทำได้โดยใช้ปุ่มลัด ข้อต่อลด ความเสี่ยงในการทำงานผิดพลาด
● สามารถใช้เป็น สวิตช์ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ KVM หากเชื่อมต่อกับ PC ด้วย สายไฟ ให้มาพร้อมกับ อุปกรณ์รีโมท

·แพคเกจรวมถึงหน่วยท้องถิ่นและระยะไกล
•ลักษณะและ สเปค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[แอปพลิเคชัน]·อุปกรณ์แชร์ CPU/ หน่วยประมวลผล ที่สนับสนุน การจำกัดสิทธิในการควบคุม ในพื้นที่/ระยะไกล · ให้อุปกรณ์แบ่งปัน CPU/ หน่วยประมวลผล 2 พอร์ตเชื่อมต่อ พร้อมกันและความสามารถใน อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลสูงสุด 150 ม. · อนุญาตให้ การจำกัดสิทธิในการควบคุม ในพื้นที่/ระยะไกลผ่านปุ่มลัด ข้อต่อลด ความเสี่ยงของการทำงานผิดพลาด · สามารถใช้เป็น สวิตช์ KVM แบบ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ได้ด้วยการเชื่อมต่อ อุปกรณ์รีโมท เข้ากับ ตัวเครื่อง เครื่องหลัก PC ด้วย สายไฟ ที่ให้มา

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รุ่น
PNCES-EKP222C-R

ภาพรวมของ สเปค

สเปค
ประเภทหน่วยในประเทศห่างไกล
การใช้กระแสไฟฟ้า 
ความยาว สายไฟ150 ม. (สูงสุด)
ความละเอียด1,280 × 1,024 (สูงสุด) / 60 Hz
คอนเนคเตอร์
(การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล)
แป้นพิมพ์Mini DIN 6-pin ตัวเมีย
เมาส์Mini DIN 6-pin ตัวเมีย
แสดงHD-15 ขาพิน ตัวเมีย
คอนเนคเตอร์
(การเชื่อมต่อสายไฟ PC)
แป้นพิมพ์
เมาส์
แสดงHD-15 ขาพิน เกลียวนอกHD-15 ขาพิน ตัวเมีย
คอนเนคเตอร์ (การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างหน่วย)ตัวเมีย RJ-45 ( สายไฟ UTP) ( หมายเหตุ) 
LEDการเชื่อมต่อสายไฟ 
โหมด พาวเวอร์ซัพพลายอินพุตบัสพาวเวอร์หัวแปลงสายพาวเวอร์ ให้มา
สภาพแวดล้อมการใช้งานการทำงานอุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ℃ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
 การเก็บรักษาอุณหภูมิ: −20 ถึง 60 ° C ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุเหล็กกล้า
น้ำหนัก300 กรัม300 กรัม
ขนาดภายนอก (มม.)156 × 65 × 20156 × 65 × 20
อุปกรณ์เสริมสายไฟ 1.8 ม. สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ PC สำหรับ อุปกรณ์รีโมท และหน่วยภายใน
(Mini DIN 6- ขาพิน เกลียวนอก × 2, HD-15 ขาพิน เกลียวนอก) x 2
หม้อแปลงกระแสสลับ (อินพุต): เอาต์พุต 100 ถึง 240 V AC: 9 V DC / 0.6 A)
แพ้ด 2 คู่มือ x 1
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐานCE, FCC Class A
(บันทึก) สายไฟ แนะนำคือ CBLKV-5E350 ซีรีส์
ผู้ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: เร็คตรอน
 
รหัสสินค้า
PNCES-EKP222C-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,516.13

CPU SSHARING 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบ่งปันอุปกรณ์ จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1 จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1
อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC PS2 อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC VGA (HD-15pin) อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน คอนโซล PS2
อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล VGA (HD-15pin) ระยะการขยายสูงสุด(ม.) 150 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 20
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 156 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNCES-EKP222C-R ในชุด รองรับ การจำกัดสิทธิในการควบคุม ในพื้นที่ / ระยะไกล / พร้อม ฟังก์ชั่น ขยาย