1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสคอมพิวเตอร์ Micro-ATX ไม่มีไฟฟ้า

FLORE MOUNT CHASSIS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • MicroATX
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,903.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ด้านหน้า 5 นิ้ว x 1, 3.5 นิ้ว x 1; ภายใน 3.5 นิ้ว x 1
● ติดตั้งพัดลมด้านหลัง 2 ตัว
● วางแนวตั้งและแนวนอนได้
● 4 สล็อต

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ตัวโครงแบบบางสำหรับมาเธอร์บอร์ด "คุณลักษณะ" · รุ่น แบบบาง · ด้านหน้า 5 นิ้ว × 1, 3.5 นิ้ว × 1; ภายใน 3.5 นิ้ว × 1 · พัดลมด้านหลัง 2 ตัว · วางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน · 4 สล็อต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีตัวโครง Micro-ATX ไฟฟ้า:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีตัวโครง Micro-ATX ไฟฟ้า:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
วัสดุเหล็กกล้า + ขึ้นรูป (ทุกด้าน)
ไดรฟ์เบย์ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 1, 5.25 นิ้ว x 1 ภายใน: 3.5 นิ้ว x 1
I/Oด้านหน้า: USB x 2 ด้านหลัง: พอร์ต COM x 1
สล็อตต่อขยาย4
พัดลมระบายความร้อนด้านหลัง: 6 ซม. x 2
สวิตช์ทำงาน / LEDสวิตช์ไฟฟ้า x 1, สวิตช์รีเซ็ต x 1, LED ไฟฟ้า x 1, HDD LED x 1
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)4.6 กก. 329 (กว้าง) × 380 (ลึก) × 136 (สูง)
มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้มาเธอร์บอร์ด microATX
พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้SFX (ชนิด D), SFX (ชนิด C)

รหัสสินค้าตัวโครงพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
PCBX-YYA202
PCBX-SL4
PCPS-HPCSF400-24-8-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HPCSF400-24-4-R
PCPS-350-60GNV-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
รหัสสินค้า
PCBX-YYA202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,903.23

FLORE MOUNT CHASSIS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัว ยึด พื้น / ตัว ติดผนัง แผ่นกระดาน รองรับ มาเธอร์บอร์ด MicroATX พาวเวอร์ซัพพลาย NA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 136 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 329.6 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 381

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCBX-YYA202 ในชุด เคสคอมพิวเตอร์ Micro-ATX ไม่มีไฟฟ้า