(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·ตัวโครงสีดำสำหรับแบ็คเพลน "คุณสมบัติ" · ทันสมัย · ด้านหน้า 5 นิ้ว × 3, 3.5 นิ้ว × 1; ภายใน 3.5 นิ้ว × 1 · มือจับถอดได้ · วางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน · USB ด้านหน้า × 2 · 14 สล็อต
รหัสสินค้า | ชนิดมีแบ็คเพลน |
PCBC-U4004BP | ไม่มี |
PCBC-U4004BP-14A7 | 2PICMG/7PCI/5ISA |
PCBC-U4004BP-14AC | 2PICMG/12PCI/1ISA |
PCBC-U4004BP-SGP12 | 2PICMG/12PCI/1ISA |
PCBC-U4004BP-SGP4 | 2PICMG/4PCI/8ISA |
PCBC-U4004BP-SGP7 | 2PICMG/7PCI/5ISA |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ไดรฟ์เบย์ | ด้านหน้า: 5.25 นิ้ว x 3, 3.5 นิ้ว x 1 ภายใน: 3.5 นิ้ว x 1 |
I/O | ด้านหน้า: USB x 2, ด้านหลัง: พอร์ต COM x 1, พอร์ตขนาน x 1 |
พัดลมระบายความร้อน | 12 ซม. x 1 |
ตัวกรองฝุ่น | มีตัวกรองฝุ่น 10 มม.ติดตั้ง |
สวิตช์ทำงาน / LED*2 | สวิตช์ไฟฟ้า x 1, สวิตช์รีเซ็ต x 1, HDD LED x 1, LED ไฟฟ้า x 1 |
ลำโพง | ไม่มี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 - 40°C, ความชื้น: 10% - 90% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น) |
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 14.5 กก. 482 (กว้าง) × 448.7 (ลึก) × 177 (สูง) |
รหัสสินค้าตัวโครง | พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | แบ็คเพลนใช้งานได้ | การ์ด CPU ใช้งานได้ |
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |
PCBC-U4004BP | PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R | ไม่มี | ไม่มี |
PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R | PCBP-PBP14A7-400-R | PCPU-ROBO8779VG2-R PCPU-ROBO8777VG2A-R | |
PCPS-HNSP520-20-4-R PCPS-ENSP450-P4P20-R PCPS-ENSP300-P4-R PCPS-PCSA650-P20-R PCPS-PCSA500-P20-R PCPS-PCSA370P-R PCPS-PCSA300-P4-R | PCBP-PBP14AC-R | PCPU-ROBO8779VG2-R PCPU-ROBO8777VG2A-R | |
PCBP-214SGP12-R PCBP-214SGP7-R PCBP-214SGP4-R | PCPU-FSB359J-R | ||
PCBP-PBP14I* *จำเป็นต้องใช้ PCPS-PSW005 แยกต่างหาก *ไม่สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟแบบ Non-Stop ได้ | PCPU-FSB359J-R PCPU-ROBO8779VG2-R PCPU-ROBO8777VG2A-R PCPU-HISAJ-R PCPU-HISAM-1G-R |
รหัสสินค้า |
---|
PCBC-U4004BP |
PCBC-U4004BP-14A7 |
PCBC-U4004BP-SGP4 |
PCBC-U4004BP-SGP12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แผงวงจรแบ็คเพลน แนบ มา | ผู้ผลิตที่รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,900.18 | IPC CHASSIS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | |
฿ 17,690.32 | IPC CHASSIS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2PICMG / 7PCI / 5ISA | Portwell | |
฿ 13,200.00 | IPC CHASSIS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2PICMG / 4PCI / 8ISA | AAEON | |
฿ 16,064.52 | IPC CHASSIS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2PICMG / 12PCI / 1ISA | AAEON |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชั้นวาง 19 นิ้ว | แผ่นกระดาน รองรับ | แผงวงจรแบ็คเพลน ขนาดเต็ม | พาวเวอร์ซัพพลาย | NA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 177 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 482 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 448.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง