1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายรัด เคเบิ้ลไทร์ล็อคสองชั้น【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 421.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน UL

* ระยะเวลาจัดส่งอาจต้องมีการประมาณล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อ
* ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สามารถรัดได้อย่างแน่นหนาด้วยโครงสร้างล็อคสองชั้น
สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน UL
เกรดความหน่วงไฟ UL94V-2 มี 100 ชิ้น
มีให้เลือก 4 รุ่น โดยมีความยาวตั้งแต่ 180 ถึง 510 มม.

สเปค

สายรัด เคเบิ้ลไทร์แบบล็อคสองชั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 100 ชิ้น
รหัสรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด
(Ø มม.)
ความทนต่อแรงดึง
กก. (ปอนด์)
ขนาด (มม.)ส่วนหาง (มม.)
ความยาวรวมTความกว้าง A
DLR180BK-100P4036 (80)1802.19
DLR265BK-100P7855 (120)265
DLR360BK-100P100360
DLR510BK-100P150510

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายรัด เคเบิ้ลไทร์แบบล็อคสองชั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุไนลอน 66
เกรดความหน่วงไฟ ULUL94V-2
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to 85°C
รหัสสินค้า
DLR265BK-100P
DLR360BK-100P
DLR510BK-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 421.02

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 78265

฿ 544.34

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 100360

฿ 738.11

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 150510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 9 วัสดุ ไนล่อน สี สีดำ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 คุณสมบัติ สามารถรัดได้อย่างแน่นหนาด้วยล็อคสองชั้น วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) ไนลอน 66
ความทนต่อแรงดึง(กิโลกรัม) 55 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) -40 to +85 จำนวนอินพุต(P) 100