1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด (ชนิดไม่ลามไฟ / กันน้ำ / อัตราส่วนการหดตัว 4:1)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • ไม่ลุกติดไฟ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อหดที่มีกาวอยู่ที่พื้นผิวด้านในเพื่อให้มีคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยม
● ด้วยอัตราส่วนการหดตัวที่สูงในอัตรา 4:1 จึงเหมาะสำหรับใช้หุ้มป้องกันบริเวณที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
● สินค้าที่ได้มาตรฐาน UL224 / VW-1

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดที่มีประสิทธิภาพกันน้ำสูง มีกาวด้านใน อัตราส่วนการหดตัวสูงทำให้สามารถปกป้องชิ้นส่วนที่เป็นขั้นบันไดขนาดใหญ่ได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

1 แพ็คมี 5 ชิ้น
(หน่วย: มม.)
รุ่นขนาดแพ็ค
ปริมาณแพ็กเกจ
ความยาวรวม
(ม.)
ขนาดก่อนหดตัวขนาดหลังหดตัวสีน้ำหนัก
(ก./ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ต่ำสุด)ความหนาของผนังท่อ*เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สูงสุด)ความหนาของผนังท่อ*
HSHTD4X45P
(มี 5 ชิ้น)
1 m4.00.401.01.00สีดำ11.9
88.02.01.1032.3
12120.503.01.4041.5
16160.604.01.7882.1
24240.756.02.2591.3
*รวมความหนาของชั้นภายใน (ค่าอ้างอิง)

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

ลักษณะพื้นฐาน
วัสดุชั้นภายนอกโพลีโอเลฟินเรซิ่นชนิดไม่ลามไฟ
ชั้นภายในกาวเทอร์โมฟิวชั่น
อุณหภูมิการหดตัว110 °C ขึ้นไป
อัตราการหดตัว4:1
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-55 to +125°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V
ความหน่วงไฟUL224 VW-1
สีสีดำ
ประสิทธิภาพ
รายการค่า คุณสมบัติ *
ความต้านทานแรงดึง10.4 MPa ขึ้นไป
ยืด200% หรือมากกว่า
ความดัน ฉนวนกันความร้อน ทนต่อ ค่า15 kV/มม.
สภาพต้านทานไฟฟ้า1013 Ω/cm

*ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
รหัสสินค้า
HSHTD4X-4-5P
HSHTD4X-8-5P
HSHTD4X-12-5P
HSHTD4X-16-5P
HSHTD4X-24-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด>
(มิลลิเมตร)

฿ 487.74

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 411

฿ 843.87

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 822

฿ 1,153.55

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1233

฿ 1,230.97

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 1644

฿ 2,469.68

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 246.06

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 4:1 วัสดุ โพลีโอเรฟิน สี สีดำ
ความหน่วงไฟ มี กาว มี ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1000
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL จำนวนพร้อมแพ็ค(หน่วย) 5
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน (อื่น ๆ ) อัตราส่วนการหดตัวสูง ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) -55 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) 125