1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด (อเนกประสงค์ / ราคาประหยัด)

HEAT-SHRINKABLE TUBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,169.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รายการสินค้าประกอบไปด้วยท่อหดประสิทธิภาพสูง 10 รายการ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในให้เลือก 5 ขนาด และสีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีใส
● บรรจุเป็นแพ็กในปริมาณน้อย ใช้งานง่าย 5 ชิ้น x 1 ม. มีความยาวให้เลือก 2 ขนาด โดยม้วนเพื่อใช้สำหรับการผลิตในปริมาณมาก

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2022 ขึ้นอยู่กับสถานะ สต๊อก เวลาสิ้นสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดราคาประหยัดที่มีประสิทธิภาพสูง

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
หน่วย: มม.
รุ่นขนาดก่อนหดตัวขนาดหลังหดตัวน้ำหนัก (ก./ม.)*
ชนิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน øความหนาของผนังท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀ (สูงสุด)*ความหนาของผนังท่อ
HSHTS-V222.5 ±0.20.20 ±0.081.00.42 ±0.12.3
33.5 ±0.30.25 ±0.11.50.46 ±0.13.1
55.5 ±0.40.25 ±0.12.50.50 ±0.15.2
88.5 ±0.50.3 ±0.124.00.58 ±0.17.2
1010.5 ±0.50.3 ±0.125.010.5
*ค่าอ้างอิง
■ ความยาวรวม 1 ม. x แพ็ก 5 ชิ้น
รุ่นสีแพ็ค
ปริมาณแพ็กเกจ
ชนิดขนาด
HSHTS-V22B
(สีดำ)

T
(โปร่งใส)
5P
3
5
8
10
 
1 แพ็คมี 5 ชิ้น
■ ความยาวรวม 100 ม. และ 200 ม. (พันรอบบ็อบบิ้น)
รุ่นสีความยาวรวม
ชนิดขนาด
HSHTS-V22B
(สีดำ)

T
(โปร่งใส)
200
3
5100
8
10
 

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

ลักษณะพื้นฐาน
สีสีดำโปร่งใส
วัสดุโพลีโอเลฟินเรซิ่น
(VW-1)
โพลีโอเลฟินเรซิ่น
อุณหภูมิการหดตัว90 °C ขึ้นไป
อัตราการหดตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน2:1
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-55 °C ถึง + 125 °C-55°C ถึง +105°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติรายการค่า คุณสมบัติค่าตัวอย่าง*
คุณสมบัติทางกลความต้านทานแรงดึง (ก่อนเร่งอายุ)10.4 MPa ขึ้นไป14.0 MPa (สีดำ), 13.0 MPa (สีใส)
ความทนต่อแรงดึง (หลังจากอายุ)7.3 MPa ขึ้นไป9.3 MPa (สีดำ), 8.6 MPa (สีใส)
ยืด (ก่อนอายุ)200% หรือมากกว่า400%
การยืดตัว (หลังเร่งอายุ)100% ขึ้นไป200% (สีดำ), 300% (สีใส)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 V (60 วินาที) ไม่เบรคดาวน์ผ่าน
สภาพต้านทานไฟฟ้า1.0 × 1012 Ω·ซม. ขึ้นไป3.6 × 1012 Ω·ซม. (สีดำ), 2.7 × 1012 Ω·ซม. (สีใส)
*ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
รหัสสินค้า
HSHTS-V2-3-B-200 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,169.03

฿ 497.77

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)(มิลลิเมตร) 3.5 ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) 0.46 อัตราการหดตัว 2:1
วัสดุ โพลีโอเรฟิน สี สีดำ ความหน่วงไฟ มี
กาว ไม่มี ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 200000 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด>(มิลลิเมตร) 1.5
จำนวนพร้อมแพ็ค(หน่วย) 1 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) -55 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) 125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSHTS-V2-3-B-200 ในชุด ท่อหด (อเนกประสงค์ / ราคาประหยัด)