1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์โลหะ (แบบตรง)

CABLE ACCESSORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์แบบตรงสำหรับเชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟเข้ากับท่อร้อยสายไฟที่มีเกลียวเหล็กกล้าหนา และเกลียว PF
● มาพร้อมกับล็อคนัท จึงช่วยให้ต่อเข้ากับรูพาแนลที่ไม่มีเกลียวได้

· ไม่สามารถเชื่อมต่อกับท่อร้อยสายไฟโลหะอื่นได้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ ซีรีส์ FTUN/FTUS เท่านั้น (แบบตรง)
สามารถต่อเข้ากับรูที่มีระยะคลอนเพราะมีล็อคนัทในตัว

สเปค

เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าขนาดท่อร้อยสายที่ใช้งานได้เกลียวเหล็กกล้าหนา DBความยาวก่อนขันให้แน่น
L
เส้นทแยงมุม
A
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด
D
น้ำหนัก (ก.)
สกรูแบบขนาน
ขนาดเกลียวสำหรับท่อ
แนะนำ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
FTUC-S12FTUN12
FTUS12
PF-1/2211222.029.011.050
16FTUN16
FTUS16
PF-1/2211222.034.514.556
22FTUN22
FTUS22
PF-3/4271827.042.519.594
28FTUN28
FTUS28
PF-1341831.049.525.0136

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์โลหะ (แบบตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
FTUC-S-12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 89.03

฿ 64.80

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้น้รูป สายยาง กลม FTUN12, FTUS12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FTUC-S-12 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์โลหะ (แบบตรง)