(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
300 V,สายแพ มาตรฐาน UL,พื้นที่หน้าตัดตัวนำ: 0.08 มม.2,ขนาด AWG (AWG): 28
ชนิดรูปทรง | ชนิดมัดเป็นช่วง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 to 105°C |
มาตรฐานที่ได้การรับรอง | ULAWM2651 |
วัสดุฉนวน | PVC |
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | ความยาวรวม (ม.) |
MAST-SFKK-SGR (เชื่อมติดเป็นระยะ) | 6 | 61 |
8 | ||
10 | ||
14 | ||
16 | ||
20 | ||
24 | ||
26 | ||
30 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
50 | ||
60 | ||
64 |
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | ความยาวรวม (ม.) | ตัวอย่างที่มีให้ |
MAST-SFKK-SGR (เชื่อมติดเป็นระยะ) | 6 | 1 / 5 / 10 | — |
8 | — | ||
10 | — | ||
14 | — | ||
16 | — | ||
20 | ◎ | ||
24 | — | ||
26 | — | ||
30 | — | ||
34 | — | ||
36 | — | ||
40 | — | ||
50 | — | ||
60 | — | ||
64 | — |
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | ความยาวรวม (ม.) | ขนาด | ตัวนำ (เส้น/มม.) | ระยะ (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω/กม. (20 °C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩกม. | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V/นาที) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C) | ความจุไฟฟ้า (ประมาณ pF/ม.) | ความต้านทานจำเพาะ ประมาณΩ | ความล่าช้าในการขยายพันธุ์ ประมาณ ns/ม. | แบบขอบเขตใกล้ crosstalk ประมาณ% | เปลวไฟ คุณสมบัติการชะลอ | ประมาณ มวล กก / ม้วน |
MAST-SFKK-SGR (เชื่อมติดเป็นระยะ) | 6 | 1 / 5 / 10 / 61 (1 ม้วน) | AWG28 (0.08 มม.2 ) | 7/0.127 ชุบดีบุกอบอ่อน ขดลวดทองแดง | 6.35 | 7.62 | 225 หรือน้อยกว่า | 10 ขึ้นไป | AC 2000 | 1 | 51 | 108 | 5 | 4 | VW-1 | 0.7 |
8 | 8.89 | 10.16 | 0.93 | |||||||||||||
10 | 11.43 | 12.70 | 1.16 | |||||||||||||
14 | 16.51 | 17.78 | 1.62 | |||||||||||||
16 | 19.05 | 20.32 | 1.86 | |||||||||||||
20 | 24.13 | 25.40 | 2.31 | |||||||||||||
24 | 29.21 | 30.48 | 2.78 | |||||||||||||
26 | 31.75 | 33.02 | 3.01 | |||||||||||||
30 | 36.83 | 38.10 | 3.47 | |||||||||||||
34 | 41.91 | 43.18 | 3.93 | |||||||||||||
36 | 44.45 | 45.72 | 4.16 | |||||||||||||
40 | 49.53 | 50.80 | 4.63 | |||||||||||||
50 | 62.23 | 63.50 | 5.78 | |||||||||||||
60 | 74.93 | 76.20 | 6.94 | |||||||||||||
64 | 80.01 | 81.28 | 7.4 |
*ค่าความจุไฟฟ้า ความต้านทานจำเพาะ เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล และครอสทอล์คแบบขอบเขตใกล้ เป็นค่าที่วัดในโหมด GSG *(~ มม.2) เป็นขนาดพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น ดูตารางเปรียบเทียบที่ >> คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตเป็นค่าที่คำนวณจากการเดินสายเคเบิล 1 เส้นเหนือพื้น ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 °C และไม่ได้เป็นค่าที่รับประกัน หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมีค่า 30 °C หรือมากกว่า ให้คูณค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตด้วยตัวคูณลดกระแสไฟฟ้าด้านล่าง
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาต 1 x 0.93 = 0.93 (A) เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมมีค่า 40 °C
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง