1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D5000)

PRESS TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D5000 โดยเฉพาะ

·สามารถ หางปลา เฉพาะผู้ติดต่อที่ รองรับการใช้งาน เท่านั้น
· เครื่องมือ พัฒนาขึ้นสำหรับงานป้องกัน รุ่น โปรโต
สำหรับสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ ระบุโดย ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์
· เครื่องมือที่มีดายมาด้วย
· ไม่สามารถปรับเทียบเครื่องมือนี้ได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D5000 โดยเฉพาะ [คุณสมบัติ] · เครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์แบบไดนามิกซีรีส์ D5000 ของ TE โดยเฉพาะ ·สามารถย้ำหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ตั้งแต่ AWG10 ถึง AWG16 ได้

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D5000): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นรองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
หน้าสัมผัส
ชนิด
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม Ømm
MSHT-A02D5200917804-2ตัวผู้ (ขาพิน)16 to 141.25 to 2.23.0 to 3.8600
917805-212 to 104.0 to 5.24.0 to 5.2
316040-2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)16 to 141.25 to 2.23.0 to 3.8
316041-212 to 104.0 to 5.24.0 to 5.2

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คู่มือชนิดซี่คีมย้ำสายไฟ
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D5000): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D5000): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D5000): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MSHT-A02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

PRESS TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ Dynamic Connector (5200 Series) บังคับประเภท คอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ 5200) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-A02 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D5000)