(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ปลั๊กตรง ที่ผลิตโดย SOURIAU ที่รวมคุณสมบัติกันน้ำสูงและ ทนสภาพอากาศ นี่คือ ผลิตภัณฑ์ รหัสรุ่น/ Part number ดั้งเดิมของ MISUMI คลองเลื่อย ของ ตัวเครื่อง เครื่องหลัก คอนเนคเตอร์ และ ขั้วพิน สามารถรักษาอันดับประสิทธิภาพการ กันน้ำ สูงสุด (IP69K) (ภายใต้เงื่อนไขการ ยึดอยู่กับที่ ใต้น้ำ) ทนสภาพอากาศ ได้ด้วยการใช้ วัสดุ ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้
รหัสรุ่น | ปลอก ขนาด | จำนวนแกน | หน้าสัมผัส ขนาด | หน้าสัมผัส รูปทรง |
UTS-P | 10 | 3 | #16 | ตัวผู้ (Pin) |
4 | #16 | |||
6 | #20 | |||
12 | 4 | #16 | ||
8 | #16 | |||
10 | #20 | |||
14 | 7 | #16 | ||
12 | #16 | |||
19 | #20 |
รหัสสินค้า |
---|
UTS-P-10-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 647.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ขั้วต่อที่ทนต่อสภาพแวดล้อม (กันน้ำ/ทนฝนและแดด)
\nคุณสมบัติ
\nสเปคทั่วไป
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเครื่อง | \nเทอร์โมพลาสติก เรซิ่น (#16: UL94-V0, #20: UL94-HB) | \n
ปลอกหลัง | \n|
อินเสิร์ท | \n|
หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง (#16: ชุบเงิน, #20: ชุบทอง) | \n
น็อต | \nโลหะ | \n
หมวก | \nเทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | \n
ขนาดของปลอกหุ้ม | \n10 | \n12 | \n14 | \n
---|---|---|---|
A (มม.) | \n77.3 | \n81.7 | \n82.0 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \nAWG | \nmm² | \n
---|---|---|
#16 | \n26 to 14 | \n0.13 to 2.5 | \n
#20 | \n26 to 18 | \n0.13 to 0.93 | \n
จำนวนแกน | \n3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 19 | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nUL / CSA | \nหน้าสัมผัส #16: 500 V, หน้าสัมผัส #20: 250 V | \n
Rated Current | \nUL | \nหน้าสัมผัส #16: 10 A, หน้าสัมผัส #20: 5 A | \n
CSA | \nหน้าสัมผัส #16: 7A, หน้าสัมผัส #20: 4A | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC /นาที | \n|
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n5,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n#16: 3 mΩ หรือมากกว่า, #20: 4 mΩ หรือมากกว่า | \n|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-40°C ~ +105°C | \n|
จำนวนการสวม /การถอด | \nการสวม/การถอด 250 ครั้ง / MIL-C-26482 | \n|
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \n10 ถึง 2,000 Hz / IEC60512-4 | \n|
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกะทันหัน | \n5 รอบ สำหรับเวลา 30 นาที ที่ -40 °C ถึง 105 °C (MIL-STD1344 method 1003) | \n|
สเปรย์เกลือ | \n500 ชั่วโมง | \n|
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | \nสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO4892 | \n|
ป้องกันการรั่วซึม | \nIP68 / IP69K (เมื่อทำงาน) | \n
รายการทดสอบ | \nเงื่อนไขที่จำเป็น | \n
---|---|
การทดสอบการแช่น้ำมันไฮดรอลิก MIL-DTL-26482 (ข้อ 4.6.27) | \n ไม่มีความล้มเหลวหลังจากแช่ในน้ำมันไฮดรอลิกเป็นเวลา 20 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน MIL-PRF-5606 [รายละเอียดของ MIL-PRF-5606] ชื่อผลิตภัณฑ์ : Aeroshell Fluid 41 การใช้งานหลัก : สารหล่อลื่นสำหรับการบิน องค์ประกอบ : สารหล่อลื่นน้ำมันพื้นฐาน 80 - 85% : สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 15 - 20% | \n
การทดสอบการแช่สารหล่อลื่น MIL-DTL-26482 (ข้อ 4.6.27) | \n ไม่มีความล้มเหลวหลังจากแช่ในสารหล่อลื่น 20 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน MIL-PRF-7808 [รายละเอียดของ MIL-PRF-7808] ชื่อผลิตภัณฑ์ : Aeroshell Turbine Oil 308 การใช้งานหลัก : สารหล่อลื่นสำหรับการบิน องค์ประกอบสารหล่อลื่นสำหรับการบิน : สารหล่อลื่นมาตรฐาน 90 - 95% : สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 5 - 10% | \n
IP69K | \nIP6 * | \nกันฝุ่นโดยสิ้นเชิง ไม่มีฝุ่นปนเปื้อนภายใน | \n
---|---|---|
IP * 9K | \nสามารถทนต่อการล้างสายยางด้วยแรงดันสูง ไม่ได้รับผลกระทบจากการฉีดน้ำโดยตรง จากทิศทางที่แตกต่างกัน | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S· T· U | UTS |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | จำนวนขาพิน | 3 | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 10 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 | สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | #26~#14 | ขนาดของปลอกหุ้ม | 10 |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้(φมม) | 2.5 to 8.0 | ระดับการป้องกัน | IP69K |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UTS-P-10-3 ในชุด ขั้วต่อ แบบตรง ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม (ซีรี่ส์ UTS : กันน้ำ/ทนต่อสภาพอากาศ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง