1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือสกรูสำหรับคอนเนคเตอร์ Han ชนิดกันน้ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 612.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● จำเป็นต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อสกรูจริง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สินค้านี้เป็นสกรูหกเหลี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อสกรูตามแกนที่ผลิตโดย Harting [การใช้งาน] จำเป็นต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อสกรูแกน

สเปค

เครื่องมือสกรูสำหรับคอนเนคเตอร์ Han ชนิดกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รุ่นเนื้อหาน้ำหนัก (ก.)
0999-000-0313ไขควงหกเหลี่ยม6
0999-000-0369ไขควงหกเหลี่ยม (ดอกไขควง)7
รหัสสินค้า
0999-000-0313
0999-000-0369
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด

฿ 612.46

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เครื่องมือสกรูแกน

฿ 612.60

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10หัวเจาะเครื่องมือสกรูยึดแกน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก