1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลั๊กงอ O

AC CONCENT

ปลั๊กงอ O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 367.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดปลั๊กโค้ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประเภท I ที่มีพิกัด เทอร์มินอล สายดิน: 250 V AC,10 วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: PC

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กงอ O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ปลั๊กงอ O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
พิกัด250 V AC-10A
วัสดุบอดี้PC
สายไฟที่รองรับการใช้งาน0.5 มม.2 ~ 1.5 มม.2 (สายไฟสำเร็จรูป เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 7 มม.)
น้ำหนัก32 g
รหัสสินค้า
MIS-WSP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 367.74

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี ความยาว(มิลลิเมตร) 40 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40
ความหนา(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-WSP ในชุด ปลั๊กงอ O