(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในญี่ปุ่นและจีน
● เรารองรับการจัดจำหน่ายในท้องถิ่นสำหรับลูกค้าที่กำลังขยายสู่ธุรกิจระดับโลก
● สินค้าราคาถูกที่สุดในซีรีส์นี้
คอนเนคเตอร์ที่ใช้เป็นของแท้จาก Misumi
ราคาต่ำสุดตลอดกาลในซีรีส์ Sino-Japanese ที่จำหน่ายเหมือนกัน
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 1 | 2 to 10 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +10 mm | +50 mm |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | รูปภาพโครงร่าง | รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดสายเคเบิล | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
OMNUC G5 | มอเตอร์ชนิดกระบอกลม (3000 รอบ/นาที) 50 to 750 W | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | SVEOF-G51 | D (สำหรับการเคลื่อนย้ายความเร็วต่ำ) | 3 5 10 |
เงื่อนไข | 1. ความเร็วในการหมุน: 10 รอบ/นาที 2. ระยะการวัดเฉลี่ย: 1.8 ม. 3. รัศมีความยืดหยุ่น: R = 125 มม. |
หมายเหตุ | ใช้เครื่องทดสอบความโค้งของสายเคเบิลตีนตะขาบ (LC859) ใช้วัสดุสายเคเบิลยืดหยุ่น |
มาตรฐาน การวัด | โค้งงอได้ 5 ล้านครั้งหรือมากกว่านั้นจนกระทั่งสายขาดและหลุดทำงาน |
ผลลัพธ์ | เครื่องทดสอบจะหยุดหากสายเคเบิลไม่ขาดที่การโค้งงอ 5 ล้านครั้ง |
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo | ความยาว(ม.) | 3 | การใช้งาน 1 | สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง | ภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ปลายสองด้าน | สายไฟ ชนิด | แบบมือถือความเร็วต่ำ |
โล่กำบัง | มี | แอมป์ที่รองรับ | OMNUC G5 | มอเตอร์ รองรับ | ((100V / 200V) มอเตอร์กระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) 50 – 750 W) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVEOF-G51-D-3 ในชุด สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์สำหรับ Omron G5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง