1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์ Mitsubishi Electric J4/3

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • รีเลย์
  • หุ่นยนต์
  • เซอร์โว AC
  • เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,012.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในญี่ปุ่นและจีน
● เรารองรับการจัดจำหน่ายในท้องถิ่นสำหรับลูกค้าที่กำลังขยายสู่ธุรกิจระดับโลก
● สินค้าราคาถูกที่สุดในซีรีส์นี้



คอนเนคเตอร์ที่ใช้เป็นของแท้จาก Misumi


รายละเอียดสินค้า

ราคาต่ำสุดตลอดกาลในซีรีส์ Sino-Japanese ที่จำหน่ายเหมือนกัน

สเปค

ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์/ตัวเข้ารหัส Mitsubishi Electric J4/3: ภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งานมอเตอร์ รองรับการใช้งานร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบหมายเลขรุ่นสายไฟ
รุ่น
ระบุ
ความยาว (ม.)
MR-J4-□
MR-J3-□
MR-JN□
(สำหรับมาตรฐาน)
HG-KR□
HG-MR□
HF-KP□
HF-MP□
HF-KN□
(1) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงโหลดไฟฟ้า ด้านข้างSVEMZ-J3HF1D
(สำหรับการเคลื่อนย้ายความเร็วต่ำ)
2
5
10
ด้านต้านโหลดSVEMZ-J3HF1R
HF-SP□
HC-UP□
HC-LP□ 
HC-RP□
HA-LP□
HG-SR□
HG-
JR53 (4),
203 (4),
353 (4),
503 (4),
703 (4),
903 (4),
(2) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงโหลดไฟฟ้า ด้านข้างSVEMZ-J3HF22
5
10
SVEMZ-J3HF2L20
30
40
50
MR-J3-□
MR-JN□
(สำหรับการขยาย)
HF-KP□
HF-MP□
HF-KN□
(3) สำหรับด้านแอมป์
รีเลย์ *1
โหลดไฟฟ้า ด้านข้างSVEMZ-J3HF1L20
30
40
50
(4) สำหรับด้านมอเตอร์
รีเลย์ *2
โหลดไฟฟ้า ด้านข้างSVEMZ-J3HF1M0.3
ด้านต้านโหลดSVEMZ-J3HF1RM
*1 (4) ใช้เป็นชุดพร้อมรีเลย์ด้านมอเตอร์ *2 (3) ใช้เป็นชุดพร้อมรีเลย์ด้านแอมป์
ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 12 to 10
ค่าพิกัดความเผื่อ+10 mm+50 mm
* ความคลาดเคลื่อนของความยาวที่ระบุเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ(1)ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์/ตัวเข้ารหัส Mitsubishi Electric J4/3: ภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้านแอมพลิฟายเออร์
ด้านมอเตอร์
(2)ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์/ตัวเข้ารหัส Mitsubishi Electric J4/3: ภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้านแอมพลิฟายเออร์
ด้านมอเตอร์
(3)ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์/ตัวเข้ารหัส Mitsubishi Electric J4/3: ภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้านแอมพลิฟายเออร์
ด้านมอเตอร์
(4)ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์/ตัวเข้ารหัส Mitsubishi Electric J4/3: ภาพที่เกี่ยวข้อง
ด้านแอมพลิฟายเออร์
ด้านมอเตอร์

ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์/ตัวเข้ารหัส Mitsubishi Electric J4/3: ภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์สายรัดอเนกประสงค์ เอ็นโค้ดเดอร์/ตัวเข้ารหัส Mitsubishi Electric J4/3: ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการทดสอบความยืดหยุ่นของสายเคเบิล
เงื่อนไข1. ความเร็วในการหมุน: 10 รอบ/นาที
2. ระยะการวัดเฉลี่ย: 1.8 ม.
3. รัศมีความยืดหยุ่น: R = 125 มม.
หมายเหตุใช้เครื่องทดสอบความโค้งของสายเคเบิลตีนตะขาบ (LC859)
ใช้วัสดุสายเคเบิลยืดหยุ่น
มาตรฐาน การวัดโค้งงอได้ 5 ล้านครั้งหรือมากกว่านั้นจนกระทั่งสายขาดและหลุดทำงาน
ผลลัพธ์เครื่องทดสอบจะหยุดหากสายเคเบิลไม่ขาดที่การโค้งงอ 5 ล้านครั้ง
รหัสสินค้า
SVEMZ-J3HF1-D-3
SVEMZ-J3HF2-D-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,012.30

HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 2,326.78

HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ที่รองรับ Servo ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน J4/J3/JN ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ 1 ①การเชื่อมต่อแบบเส้นตรง
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ 2 สำหรับรีเลย์ด้านแอมพลิฟายเออร์ #1 (ใช้ร่วมกับ #2) เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน MR-J4-□MR-J3-□MR-JN□ มอเตอร์ รองรับการใช้งาน HF-SP□/HF-JP□/HC-UP□/HC-LP□/HC-RP□/HA-LP□
ตั้งใจใช้ สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์ สายไฟ เคลื่อนย้ายได้ด้วยความเร็วต่ำ โล่กำบัง รวมในชุด