(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค สกรู M3 ระยะพิทช์ 7.62 มม.
รหัสสินค้า | จำนวนพิน |
MDG28S-A | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
8 | |
10 |
มาตรฐาน | (UL) | (CE) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | 250 V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 15 A | 24 A |
สายไฟที่ใช้ได้ | 22-14AWG | 2.5 มม.2 |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC / 1 นาที | |
ความต้านทานของฉนวน | 500 MΩ / 500 V DC | |
แรงบิดขันแน่น | 0.5 N⋅m | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 ถึง + 105 ° C | |
ระยะพิทช์ | 7.62 mm | |
ตัวเสื้อ | PA66 + 23% GF, UL94V-0 | |
ขั้วต่อ | ทองเหลือง 0.8t, ชุบดีบุก | |
สกรู | เหล็กกล้า, M3 ชุบผิวนิกเกิล |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 10 | ขนาด สกรู | M3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 24 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 15 | มาตรฐานที่ได้รับ | UL / CE | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDG28S-A-10 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค (ติดตั้งแบบทะลุ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง