(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท เหล็กยึด เหมาะสำหรับ ชนิดของคอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย แบบฝัง ในตัว ประเภท เทอร์มินอลบล็อค และ การเชื่อมต่อสายไฟ Input/Output แบบผสม
หมายเลขรุ่น | กำลังไฟเอาท์พุต | แรงดันเอาท์พุต |
ESP31 | 150 | 12 24 |
300 | ||
400 |
หมายเลขรุ่น | รูปทรง | การเปลี่ยนกำลังไฟที่รองรับ | รายละเอียดของชุด | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
1 ~ 2 ชุด | 3 ~ 9 ชุด | ~ 10 ชุดขึ้นไป | ||||
ESP31 | CS1 | ESP31-150 | อินพุต: 1 ชิ้น หน้าสัมผัส: 10 ชิ้น | |||
CS2 | ESP31-300 | อินพุต: 1 ชิ้น, เอาท์พุต: 2 ชิ้น หน้าสัมผัส: 30 ชิ้น |
หมายเลขรุ่น | ESP31-150-12 | ESP31-150-24 | ESP31-300-12 | ESP31-300-24 | ESP31-400-12 | ESP31-400-24 | |
แรงดันขาเข้า | 90 to 295 V AC, 127 to 417 V DC | 90 to 264 V AC, 127 to 370 V DC | |||||
ความถี่อินพุท | 47 ถึง 63 Hz | ||||||
กระแสไฟฟ้าอินพุท (115 / 230 VAC) | 2.0 A/1.0 A | 4.0 A/2.0 A | 6.0 A/2.6 A | ||||
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (115 / 230 VAC) | 35 A/65 A | 22 A/44 A | 30 A/50 A | ||||
แรงดันเอาท์พุต | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | |
กระแส Output | 12.5 A | 6.3 A | 25.0 A | 12.5 A | 33.0 A | 17.0 A | |
กำลังขับสูงสุด | 150.0W | 151.2W | 300.0W | 300.0W | 396.0W | 408.0W | |
คลื่นริปเปิลเอาท์พุต (โดยวิธีการวัด) | 100 mVp-p | 150 mVp-p | 100 mVp-p | 150 mVp-p | 100 mVp-p | 150 mVp-p | |
ช่วงแปรผันของแรงดันเอาท์พุต | 11.0 to 13.2 V | 21.6 to 26.4 V | 10.8 to 13.2 V | 21.6 to 26.4 V | 10.8 to 13.2 V | 21.6 to 27.0 V | |
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
ประสิทธิภาพ | 91.5% | 93% | 88% | 88% | 90% | 89% | |
เวลาเริ่มต้น (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด | 3.0s/2.0s | 4.0s/2.0s | 3.1s/1.5s | ||||
เวลาหน่วง (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด | 16ms/16ms | 16ms/16ms | 20ms/20ms | ||||
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัด | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 130 to 185% | ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 105 to 120% | แรงดันไฟแบบคงที่ ชนิดแขวน ตัดกระแสไฟจนถึง 3 วินาที, การคืนสภาพเมื่อใส่อินพุตอีกครั้ง 105 to 130% | ||||
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | เบรกเกอร์ตัดไฟขาออก, กู้คืนระบบหลังจากฝั่งขาเข้าเริ่มทำงานอีกครั้ง | ||||
13.6 to 16.3 V | 26.7 to 32.4 V | 13.5 to 16.3 V | 26.7 to 32.4 V | 13.5 to 16.0 V | 27.8 to 32.4 V | ||
การทำงานแบบอนุกรม | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ||||
การทำงานแบบขนาน | N/A | N/A | N/A | ||||
ฟังก์ชั่น | ไม่มีให้ | การตรวจจับจากระยะไกล: มี | สัญญาณ DC OK: มี การดำเนินงาน: 3.3 ~ 5.6V (ระหว่าง DC OK - GND) แบบแขวน: 0 ~ 1 V (ระหว่าง DC OK - GND) การปิดเปิดจากระยะไกล: มี การตรวจจับจากระยะไกล: มี | ||||
ไฟบอกสถานะการทำงาน | ไม่มีให้ | สีแสดงผล LED: สีเขียว | สีแสดงผล LED: สีเขียว | ||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ | -30 to +40°C (100%), -30 to +55°C (80%) | -10 to +45°C (100%), -10 to +65°C (60%) | -20 to +45°C (100%), -20 to +70°C (30%) | |||
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น) | ||||||
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ | ||||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG | ||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต: 3 kVAC, ระหว่างอินพุต FG: 1.5 kVAC ระหว่างเอาท์พุต FG: 0.5 kVAC / ช่วงละ 1 นาที | ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต: 3 kVAC, ระหว่างอินพุต FG: 1.5 kVAC ระหว่างเอาท์พุต FG: 0.5 kVAC / ช่วงละ 1 นาที | ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต: 3 kVAC, ระหว่างอินพุต FG: 1.5 kVAC ระหว่างเอาท์พุต FG: 0.5 kVAC / ช่วงละ 1 นาที | ||||
การปฏิบัติตามมาตรฐาน | มาตรฐานความปลอดภัย | UL60950-1 | UL60950-1, TUV EN60950-1 | UL60950-1, TUV EN60950-1 | |||
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิก | EN61000-3-2, 3 | ||||||
EMI | EN55022 Class B | EN55022 Class B | EN55022 Class B | ||||
EMS | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 | ||||
— | — | EN61000-6-2 | |||||
อายุการใช้งานที่คาดการณ์ (40°C, โหลดสูงสุด) | ประมาณ 10 ปี | ประมาณ 10 ปี | ประมาณ 10 ปี | ||||
การเชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ | อินพุตแบบ AC (CN1) | ตัวเรือนที่ JST รองรับ: VHR-3* หน้าสัมผัส: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1 | ตัวเรือนที่ JST รองรับ: VHR-5* หน้าสัมผัส: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1 | — | |||
เอาท์พุตแบบ DC (CN2) | — | ตัวเรือนที่ JST รองรับ: VHR-9*, หน้าสัมผัส: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1 | — | ||||
ขนาดสกรู/ฝาครอบของเทอร์มินอลบล็อค | เอาท์พุตแบบ DC: สกรู M3 / ไม่มีฝาครอบ | ไม่มีให้ | อินพุตแบบ AC / เอาท์พุตแบบ DC: สกรู M4 / มีฝาครอบ | ||||
น้ำหนัก | 480 g | 1100 g | 1600 g |
การทำงานที่ทรงพลัง | แรงดันไฟเอาท์พุต (ระหว่าง DC OK - V) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ON | 3.3 to 5.6 V DC |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 0 to 1 V DC |
รหัสสินค้า |
---|
ESP31-CS1 |
ESP31-CS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชุดตัว เชื่อม คอนเนคเตอร์เซ็ท การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (สอดคล้องกับ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.13 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ESP31-150 | |
฿ 123.87 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ESP31-300 |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง