1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail, ชนิดโปรไฟล์ต่ำ, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • รางปีกนก (DIN Rail)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 735.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· รุ่นโลว์โปรไฟล์ที่มีความลึก 56 มม. (ลดลงประมาณ 44% เมื่อเทียบกับซีรีส์ ESP20)
· ติดตั้งบนรางปีกนก DIN Rail ขนาด 35 มม.
· ขั้วต่อสกรูชนิดยุโรปเป็นขั้วต่อที่ต่อได้ง่าย
· เคสเรซิ่น (15-100 W)


∙ เนื่องจากภายในมีไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัสสินค้าในระหว่างใช้งานหรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดและการบาดเจ็บจากการเผาไหม้
· หากแรงดันไฟฟ้าจากเอาท์พุตเทอร์มินอลภายนอกเกินช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตแสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
· พาวเวอร์ซัพพลายไม่มีขั้วสายดิน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนผ่านเข้ามาในสายไฟควรต่อตัวกรองสัญญาณรบกวนภายนอก
∙ ใช้ขั้วต่อชนิดยุโรป โปรดทราบว่าไม่สามารถต่อกับขั้วต่อแบบปลายกลมและทรง Y ได้
∙ ดูที่เว็บไซต์สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

• ESP21 Series สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับรางปีกนกสำหรับจ่ายแรงดันไฟ 5 และ 12VDC
• รองรับมาตรฐาน มาตรฐาน C-UL, TÜV และ CE (European Conformity).
• รองรับมาตรฐาน EMI: EN55011 class B, EN55022 class B และ EN61204-3 class B
• รองรับมาตรฐาน EMS: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2m และ EN61204-3
• ความถี่ขาเข้าอยู่ในช่วงระหว่าง 47 ~ 63Hz
• กำลังไฟฟ้าขาออกสามารถจ่ายกำลังออกได้ 4 ระดับ ได้แก่ขนาด 15, 30, 60 และ 100 วัตต์
• แรงดันไฟขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เลือกได้ 2 ระดับ DC5V และ DC12V
• แรงดันไฟขาเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ช่วง VAC85V ~ 264V.
และ VDC120V ~ 370V.
• การระบายถ่ายเทความร้อนให้ระบายในอากาศปกติ

สเปค

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), โครงต่ำ, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นกำลังไฟเอาท์พุตแรงดันเอาท์พุต
ESP21155

12
30
60
10012

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
หมายเลขรุ่นESP21-15-5ESP21-15-12ESP21-30-5ESP21-30-12ESP21-60-5ESP21-60-12ESP21-100-12
แรงดันขาเข้า85 to 264 V AC,
120 to 370 V DC
88 to 264 V AC,
124 to 370 V DC
ความถี่อินพุท47 ถึง 63 Hz
กระแสไฟฟ้าอินพุท (115 / 230 VAC)0.88 A/0.48 A0.88 A/0.48 A1.2 A/0.8 A3.0 A/1.6 A
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (115 / 230 VAC)35 A/65 A15 A/30 A18 A/36 A30 A/45 A
แรงดันเอาท์พุต5 V12 V5 V12 V5 V12 V12 V
กระแส Output2.4 A1.25 A3.0 A2.0 A6.5 A4.5 A7.5 A
กำลังขับสูงสุด12W15W15W24W32.5W54W90W
คลื่นริปเปิลเอาท์พุต (โดยวิธีการวัด)80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p120 mVp-p
ช่วงแปรผันของแรงดันเอาท์พุต4.75 to 5.5 V10.8 to 13.2 V4.75 to 5.5 V10.8 to 13.2 V4.75 to 5.5 V11.1 to 13.2 V12 to 15 V
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต±2.0%±1.0%±2.0%±1.0%±2.0%±1.0%±2.0%
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%
ประสิทธิภาพ77%84%74%81%76%82%87%
เวลาเริ่มต้น (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด1.0s/1.0s0.1 วินาที /0.1 วินาที0.2 วินาที/0.1 วินาที2.7 วินาที /2.7 วินาที
เวลาหน่วง (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด16 ms /70 ms21 ms /100 ms23 ms /100 ms18 ms /50 ms
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
การกู้คืนอัตโนมัติ
105 to 160%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
การกู้คืนอัตโนมัติ
105 to 160%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
การกู้คืนอัตโนมัติ
105 to 160%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 135%
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตัดกระแสไฟเอาท์พุต
แคลมป์กับไดโอดซีเนอร์
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
5.75 to 6.75 V13.8 to 16.2 V5.75 to 6.75 V13.8 to 16.2 V5.75 to 6.9 V13.8 to 16.2 V16 to 20 V
การทำงานแบบอนุกรมยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้
การทำงานแบบขนานN/AN/AN/AN/A
ไฟบอกสถานะการทำงานสีแสดงผล LED: สีเขียว
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ-20 to +50°C (100%)
-20 to +60°C (80%)
-20 to +50°C (100%)
-20 to +60°C (80%)
-20 to +45°C (100%)
-20 to +60°C (60%)
-20 to +45°C (100%)
-20 to +60°C (60%)
ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขาเข้า - ขาออก: 3kVAC /ฝั่งละ 1 นาที
การปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยUL60950-1, TUV EN60950-1
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิกEN61000-3-2, 3
EMIEN55011 class B,
EN55022 class B,
EN61204-3 Class B
EN55011 Class B, EN55022 Class BEN55022 class B,
EN61204-3 Class B
EMSEN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2m EN61204-3
อายุการใช้งานที่คาดการณ์ (40°C, โหลดสูงสุด)ประมาณ 6.5 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 3.4 ปีประมาณ 10 ปี
เทอร์มินอลบล็อคสกรูชนิดยุโรปขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานAWG24 ~ 12 (0.2 ~ 2.5 มม.2)
การเคลือบผิวของสายไฟ ความยาวในการถอด5 mm
แรงบิดขันแน่นของสกรู0.49 N∙m (4.3 Lb-in)
น้ำหนัก100 g270 g300 g350 g

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), โครงต่ำ, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), โครงต่ำ, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), โครงต่ำ, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ESP21-15-12
ESP21-60-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC
(A)

฿ 735.48

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15251.25

฿ 1,138.26

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60784.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 12 V DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต รูปแบบ ยุโรป มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 93 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 56