(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Ready to Ship, BNC Connectors on Both Ends (common model no. in Japan/China)

Ready to Ship, BNC Connectors on Both Ends (common model no. in Japan/China)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Volume Discount

[New product for 2012] Cheapest in the series. Ready to ship. Same model available for purchase in both Japan and China.


● A common model number has been adopted for Japan and China.
● We support customers who are expanding into global business.
● Having stock in each country allows us to offer same day shipping.

· "-" in the price table indicates an item that is not supported. If your desired
length is not supported, consider the free-length type on Product Page.

Specifications

Global Harness Series BNC with Connector on Both Ends:Related Image

Model Number Used Cable Color
CXC-N-PPRG RG58AU Black
CXC-N-PP1.5D 1.5D-2V Gray
CXC-N-PP3C 3C-2V Black

More Information

Model Number CN1 and CN2 Connector Specifications Cable Specifications
Connector Body Material /
Plating
Contact Material /
Plating
Used
Cable
Type Impedance Outer Skin Conductor Capacitance
(pF / m)
Standard Attenuation
200 MHz dB/m or less
Material Outer Diameter (mm) Material Structure (Pc / mm)
CXC-N-PPRG BNC
Straight
Plug
Copper /
Tin Plating
Copper / Gold Plating RG58AU MIL 50 Ω PVC 5.0 Tinned
Annealed Copper Stranded Wires
19/0.18 106 ± 5 0.23
CXC-N-PP1.5D 1.5D-2V JIS 3.0 7/0.18 100 ± 5 0.4
CXC-N-PP3C 3C-2V 75 Ω 5.0 Copper Wire 1/0.5 67 ± 5 0.35


Global Harness Series BNC with Connector on Both Ends:Related Image

Part Number
CXC-N-PP1.5D-0.5
CXC-N-PP1.5D-1
CXC-N-PP1.5D-1.5
CXC-N-PP1.5D-2
CXC-N-PP1.5D-3
CXC-N-PP1.5D-5
CXC-N-PP3C-0.5
CXC-N-PP3C-1
CXC-N-PP3C-1.5
CXC-N-PP3C-2
CXC-N-PP3C-3
CXC-N-PP3C-5
CXC-N-PPRG-1
CXC-N-PPRG-1.5
CXC-N-PPRG-2
CXC-N-PPRG-3
CXC-N-PPRG-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCable Type Cable color Cable Length
(m)
Available 2 Day(s) or more 1.5D-2VAsh0.5
Available 2 Day(s) or more 1.5D-2VAsh1
Available 2 Day(s) or more 1.5D-2VAsh1.5
Available 2 Day(s) or more 1.5D-2VAsh2
Available 2 Day(s) or more 1.5D-2VAsh3
Available 2 Day(s) or more 1.5D-2VAsh5
Available 2 Day(s) or more 3c-2vBlack0.5
Available 2 Day(s) or more 3c-2vBlack1
Available 2 Day(s) or more 3c-2vBlack1.5
Available 2 Day(s) or more 3c-2vBlack2
Available 2 Day(s) or more 3c-2vBlack3
Available 2 Day(s) or more 3c-2vBlack5
Available 2 Day(s) or more RG58AUBlack1
Available 2 Day(s) or more RG58AUBlack1.5
Available 2 Day(s) or more RG58AUBlack2
Available 2 Day(s) or more RG58AUBlack3
Available Same day RG58AUBlack5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

CN1 BNC CN2 BNC

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)