(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ ฝาครอบ ครอบปลั๊กที่สามารถติดเข้ากับ คอนเนคเตอร์แบบตรง และ คอนเนคเตอร์ มุม และเป็น ฝาปิดกันน้ำ แบบ DCA ที่ปกป้องส่วนผสมพันธุ์เมื่อถอด คอนเนคเตอร์ ต่อออก
รุ่น | ปลอกหุ้ม | Drawing แสดงโครงร่าง (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | |||
⌀A | ⌀B | C | L (นาที) | |||
DCAPC | 14S-D | 26.5 | 4.3 | 24.5 | 100 | 23 |
18-D | 32.5 | 32.5 | 115 | 35 | ||
20-D | 36 | 4.7 | 130 | 40 | ||
22-D | 39 | 44 | ||||
24-D | 42.5 | 51 | ||||
28-D | 48.5 | 190 | 61 | |||
32-D | 55 | 5.5 | 72 | |||
36-D | 61.5 | 88 |
รหัสสินค้า |
---|
DCAPC-14S-D |
DCAPC-18-D |
DCAPC-20-D |
DCAPC-22-D |
DCAPC-24-D |
DCAPC-28-D |
DCAPC-32-D |
DCAPC-36-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับขนาดของเชลล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,573.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14S | |
฿ 1,730.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | |
฿ 1,817.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 1,849.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | |
฿ 1,941.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | ||
฿ 2,169.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | |
฿ 2,399.63 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | |
฿ 2,548.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 36 |
กำลังโหลด …
สเปค | สำหรับปลั๊ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง