(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปกป้องหน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์
รุ่น | ปลอกหุ้ม | Drawing แสดงโครงร่าง (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | |||
⌀A | ⌀B | C | L (นาที) | |||
DCARC | 14S-D | 29.2 | 4.3 | 2.3 | 90 | 19 |
18-D | 36.5 | 2.54 | 115 | 27 | ||
20-D | 39.9 | 130 | 30 | |||
22-D | 43.1 | 33 | ||||
24-D | 46.6 | 36 | ||||
28-D | 53.4 | 5.5 | 190 | 48 | ||
32-D | 60 | 54 | ||||
36-D | 65 | 61 |
รหัสสินค้า |
---|
DCARC-22-D |
DCARC-28-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับขนาดของเชลล์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,769.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 22 | |
฿ 2,002.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 28 |
กำลังโหลด …
สเปค | สำหรับติดตั้งบนแผง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง