(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Small Input Plug with Filter(Male)

Small Input Plug with Filter(Male)
  • Volume Discount


●3A~13A panel mount socket with noise filter.
● The product is UL/CUL/VDE/CQC/CE certified.
●ULNo.E 179761

Specification Table

Small Input Plug with Filter (Male): associated image
Part Number
Rated
Current (A)
Overall Length (m)
Socket
Shape
Unit Price
Unit Price Discount Rate
A
1-9 pcs
10-19 pcs
20-29 pcs
> 30 pcs
APCH-03SS1-MS
3
53.8
Small Input Plug with Filter (Male): associated image
Standard Unit Price
 Small Input Plug with Filter (Male): associated image  Small Input Plug with Filter (Male): associated image TBD
APCH-06SS1-MS
6
55.2
APCH-13SS1-ACS
13

Min. Days to Ship

Small Input Plug with Filter (Male): associated image

Overview · Features

Small Input Plug with Filter (Male): associated image
Voltage RangeAC115V~AC250V
Function Bandwidth90KHz~30MHz
Leakage Current115VAC(60Hz);0.25mA;250VAC(50Hz);0.45mA
Operating Frequency50~60Hz
Operating Temperature Range-25℃~+85℃
Connector TypeIEC60320 C14 (Formerly IEC320)/ Brazing-wired
Plastic Fire RatingUL94V-0
Weight (g)48(±5)
Data of Noise Attenuation Characteristics
Part NumberCurrent (A)CondenserInductorCommon Mode(L-G) Attenuation Volume(dB/50Ω)Differential Mode(L-L) Attenuation Volume(dB/50Ω)
C1
Between Line-Line
C2
Between Line-Earth
Frequency Band (MHz)Frequency Band (MHz)
0.150.51510300.150.5151030
APCH-03SS1-MS30.047μF(×2)2×2200pF(Y)2X1.2mH20252844494231219615727
APCH-06SS1-MS62×2200pF(Y)2X0.53mH1217193442363914435527
APCH-13SS1-ACS130.022μF(×2)2×2200pF(Y)2X0.36mH916213546332711394524
Part Number
APCH-03SS1-MS
APCH-13SS1-ACS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRated Current
(A)
Available 9 Day(s) 3
Available 9 Day(s) -

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Product Drawings

Small Input Plug with Filter (Male): associated image
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Inlet/plug Shape IEC C13/IEC C14 Representative Standard CE / UL / CUL
Other Standard VDE Connector Type C13 Function Bandwidth 90KHz~30MHz

Additional Products in this Category

Tech Support