(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug

Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Metal One-Touch Waterproof Connectors · MWP Series, Straight Plug
  • Volume Discount

FEATURES  One-touch lock waterproof connector
● Straight plugs capable of connecting to panel mount sockets or relay adapters.
● Shell is made of copper, so it is solid and durable.
● With high dustproof and waterproof class IP66 protection rating, it can be used under harsh conditions.
· Male and female of straight plugs cannot be connected.
· For contact arrangement, refer to >>Click here.

Manufacturer: WEIPU

Specification Table




Shape
Number of Cores
Shape Symbol
Contact Shape
External Material
MWP-TS-12

Mating Components
MWP-ZJ-12>>Click here
MWP-ZPR-12>>Click here
MWP-ZPS-12>>Click here
2
S
Female
Copper
3
4
5
6
7
9
2
P
Male
3
4
5
6
7
9
Part Number
MWP-TS-12-2-P
MWP-TS-12-2-S
MWP-TS-12-3-P
MWP-TS-12-3-S
MWP-TS-12-4-P
MWP-TS-12-4-S
MWP-TS-12-5-P
MWP-TS-12-5-S
MWP-TS-12-6-P
MWP-TS-12-6-S
MWP-TS-12-7-P
MWP-TS-12-7-S
MWP-TS-12-9-P
MWP-TS-12-9-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Available 9 Day(s) M・N・OMale (plug)213-
Available 9 Day(s) M・N・OFemale (socket)213-
Available 9 Day(s) M・N・OMale (plug)313-
Available 9 Day(s) M・N・OFemale (socket)313-
Available 9 Day(s) M・N・OMale (plug)45-
Available 9 Day(s) M・N・OFemale (socket)45-
Available 9 Day(s) M・N・OMale (plug)55-
Available 9 Day(s) M・N・OFemale (socket)55-
Available 9 Day(s) M・N・OMale (plug)65AC125
Available 9 Day(s) M・N・OFemale (socket)65AC125
Available 9 Day(s) M・N・OMale (plug)75AC125
Available 9 Day(s) M・N・OFemale (socket)75AC125
Available 9 Day(s) M・N・OMale (plug)93AC125
Available 9 Day(s) M・N・OFemale (socket)93AC125

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Product Drawings

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Connector Shape Circular Type Application Cable to cable Wire connection method Solder
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) Present Maximum Voltage(Vr.m.s) 1500
Shell Size 14S AWG Code 18 or Less Protection Rating IP67

Additional Products in this Category

Tech Support