(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากไม่ได้เชื่อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน การทำงานอาจไม่เสถียร
เมื่อใช้ KVM โปรดใช้อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ / เมาส์ ไม่เพียง แต่สัญญาณวิดีโอเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·สวิตช์ KVM นี้สามารถรับสัญญาณติดต่อจาก PLC และอุปกรณ์อื่น ๆ และสลับไปยัง PC และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับแต่ละพอร์ต · การสลับทำได้ด้วยสัญญาณติดต่อจากกล่องสวิตช์ภายนอก, รีเลย์, ฯลฯ · มีทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์รุ่น USB และ PS/2
รุ่น | ชนิด |
KVMIO-104U-R | USB |
KVMIO-104-R | PS/2 |
รุ่น | KVMIO-104U-R | KVMIO-104-R | |
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC | 4 | ||
การ การเชื่อมต่อสายไฟ Cascade | เป็นไปได้ (2 ระดับ) | ||
วิธีการเปลี่ยน พอร์ตเชื่อมต่อ | สัญญาณภายนอกปุ่มแผงปุ่ม ฮอตคีย์/คีย์ลัด | ||
อินพุตแหล่งจ่ายไฟ | หม้อแปลงกระแสสลับ (9 V / 0.6 A) | ||
ความสูง (เมื่อติดตั้ง EIA ชั้นวาง 19 นิ้ว) | 1U | ||
LED | 1 (พาวเวอร์ซัพพลาย), 4 (ออนไลน์ / พอร์ตเชื่อมต่อ การเลือก) | ||
สัญญาณภายนอก การสลับ พอร์ตเชื่อมต่อ | จอแสดงผล | Mini DIN 8- ขาพิน ตัวเมีย | |
เวลาในการทำงานลัดวงจร | 0.3 วินาที (ต่ำสุด) | ||
กระแสไฟฟ้าใช้งาน | 0.2 ถึง 3.2 mA | ||
แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน | 0 ถึง 4.5 V DC | ||
คอนโซล คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แป้นพิมพ์ | USB (A Type) ตัวเมีย | Mini DIN 6- ขาพิน ตัวเมีย |
เมาส์ | USB (A Type) ตัวเมีย | Mini DIN 6- ขาพิน ตัวเมีย | |
คอนเนคเตอร์ | HD-15 ขาพิน ตัวเมีย | ||
การ การเชื่อมต่อสายไฟ PC จอแสดงผล | แป้นพิมพ์ | — | Mini DIN 6- ขาพิน ตัวเมีย |
เมาส์ | — | Mini DIN 6- ขาพิน ตัวเมีย | |
คอนเนคเตอร์ | HD-15 ขาพิน ตัวเมีย × 5 (หนึ่งสำหรับน้ำตก) | HD-15 ขาพิน เกลียวนอก × 4, HD-15 ขาพิน ตัวเมีย × 1 | |
การเชื่อมต่อสายไฟ ต่ออินเตอร์เฟซ PC | USB | PS/2 | |
ความละเอียด | 1,920 × 1,440 (สูงสุด), VESA DDC2B | ||
ช่วงการสแกน (วินาที) | 3, 8, 15, 30 | ||
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | การทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40 ° C ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
การเก็บรักษา | อุณหภูมิ: −20 ถึง 60 ° C ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
วัสดุ | เหล็กกล้า | ||
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 1.05 กก., 220(กว้าง)×130(ลึก)×44(สูง) |
ความละเอียดเริ่มต้นของ KVMIO-104U-R คือ "1,024 x 768 "
ดังนั้นในการแสดงผลด้วย ความละเอียด นอกเหนือจากข้างต้น
ตั้งค่าความละเอียดบน KVM เป็นความละเอียดต่อไปนี้ (1) ถึง (10) เพื่อแสดงผลความสอดคล้องกัน
(1)1,920 x 1,080
(2)1,920 x 1,200
(3)1,024 x 768
(4)1,280 x 1,024
(5)1,600 x 1,200
(6)1,920 x 1,440
(7)1,360 x 768
(8)1,440 x 900
(9)1,400 x 1,050
(10)1,680 x 1,050
วิธีการตั้งค่ามีดังนี้
* **
การกด Ctrlซ้าย 3 ครั้ง จะเปิด เมนูKVM
↓
เปิดเมนูด้วย กุญแจ F4 และเลือก ความละเอียด สูงสุด ที่ด้านล่าง
เนื่องจากค่าเริ่มต้นคือ 1,024 x 768
เลือกความละเอียดของ (1) ถึง (10)
↓
รีสตาร์ต PC หนึ่งครั้งหลังจากเลือก
↓
หลังจากรีสตาร์ท ความละเอียด จะยังคงเหมือนเดิม แต่คุณสามารถเลือก ความละเอียด (1) ถึง (10) ได้ในการตั้งค่าจอภาพบน PC
.
* **
อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่สอดคล้องกับ ความละเอียด อื่นที่ไม่ใช่ (1) ถึง (10) ข้างต้น
ใช้ความละเอียดของอุปกรณ์และจอภาพที่เชื่อมต่อตามที่ระบุไว้ข้างต้น
■ สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับสัญญาณภายนอก (9 ม.)
รุ่น | ความยาวรวม |
CBLKV-IO-9M | 9 m |
รุ่น |
KVADP-CVI-M6F6F2-R |
รุ่น | KVM ที่ รองรับการใช้งาน | ความยาวรวม |
CBLKV-CBD180UH-R | KVMIO-104U-R | 1.8 m |
CBLKV-CBD300UH-R | 3 m | |
CBLKV-CBD500UH-R | 5 m | |
CBLKV-CBM180T-R | KVMIO-104-R | 1.8 m |
CBLKV-CBM300T-R | 3 m | |
CBLKV-CBM600T-R | 6 m | |
CBLKV-CBM102T-R | 10 m |
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 4 | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 | อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC | PS2 |
---|---|---|---|---|---|
อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC | VGA (HD-15pin) | อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน คอนโซล | PS2 | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล | VGA (HD-15pin) |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 220 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 130 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ส่วนเฝ้าควบคุมระยะไกล | การสลับภายนอก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KVMIO-104-R ในชุด KVM ที่รองรับการสลับสัญญาณภายนอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง