(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· อุปกรณ์หน้าสัมผัสเสริม สำหรับการขยาย หน้าสัมผัส · ติดตั้งง่ายพร้อมการกำหนดค่า หน้าสัมผัส ที่หลากหลาย
แผนภาพแสดงรายละเอียด | แผนภาพการกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส | น้ำหนัก | จำนวน ขั้ว | ทิศทางการติดตั้ง | รุ่น |
1a1b | 530 กรัม | 2 | ตามแนวนอน | UA-1 | ||
2a | 280 กรัม | ด้านหน้า | UA-2-2A | |||
1a1b | UA-2-1A1B | |||||
2b | UA-2-2B | |||||
4b | 500 กรัม | 4 | UA-4-4B | |||
1a3b | UA-4-1A3B | |||||
2a2b | UA-4-2A2B | |||||
3a1b | UA-4-3A1B | |||||
4a | UA-4-4A |
รุ่น | UA-1 | UA-2,4 | |
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 600 V | 600 V | |
พิกัดทนแรงดันของฉนวน | 600 V | 600 V | |
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | 6 kV | 6 kV | |
จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
โหลดไฟฟ้า เกี่ยวข้องขั้นต่ำ | แรงดันไฟฟ้า | 17 V DC | 24 V DC |
กระแสไฟฟ้า | 5 mA DC | 10 mA DC | |
จัดอันดับความร้อน กระแสไฟฟ้า (ith, หน้าที่ AC12) | 10 A | 16 A | |
จัดอันดับการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 120 V AC | 6 A | 6 A |
240 V AC | 3 A | 3 A | |
AC 380 V | 1.9 A | 1.9 A | |
480 V AC | 1.5 A | 1.5 A | |
AC 500 V | 1.4 A | 1.4 A | |
AC 600 V | 1.2 A | 1.2 A | |
125 V DC | 1.1 A | 1.1 A | |
250 V DC | 0.55 A | 0.55 A | |
400 V DC | 0.31 A | 0.31 A | |
500 V DC | 0.27 A | 0.27 A | |
600 V DC | 0.2 A | 0.2 A | |
ชีวิตไฟฟ้า | AC 220 V | 0.5 ล้านปฏิบัติการ | 0.5 ล้านปฏิบัติการ |
AC 440 V | |||
220 V DC | |||
440 V DC | |||
เครื่องวัดความถี่ การสลับ (การทำงาน / ชั่วโมง) | 1800 | 1800 | |
ขนาด ขดลวด | AWG | 18 ถึง 10 | 18 ถึง 10 |
ตารางมิลลิเมตร | 1 ถึง 2.5 | 1 ถึง 2.5 |
รหัสสินค้า |
---|
UA-1 |
UA-2-1A1B |
UA-2-2A |
UA-4-1A3B |
UA-4-2A2B |
UA-4-4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการติดตั้ง | หน้าสัมผัส | จำนวน ขั้วไฟฟ้า (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.04 | ELECTROMAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตามแนวนอน | 1a1b | 2 | ||
฿ 180.32 | ELECTROMAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ด้านหน้า | 1a1b | 2 | |
฿ 180.32 | ELECTROMAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ด้านหน้า | 2a | 2 | |
฿ 304.26 | ELECTROMAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ด้านหน้า | 1a3b | 4 | |
฿ 304.26 | ELECTROMAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ด้านหน้า | 2a2b | 4 | |
฿ 304.26 | ELECTROMAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ด้านหน้า | 4a | 4 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม | สเปค | หน่วย หน้าสัมผัสเสริม | รุ่น สอดคล้อง | KHK6 - 65 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง