1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ กันน้ำ IP67)

POWER SUPPLY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • กฎหมาย PSE
  • IP67
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,265.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· รองรับ IP67 (กันน้ำ/กันฝุ่น)
· ประสิทธิภาพสูง/มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าแบบเอาต์พุตเดี่ยว
· สินค้าที่ PSE (ข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ) รองรับ


∙ เนื่องจากภายในมีไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัสสินค้าในระหว่างใช้งานหรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง
· เสี่ยงต่อการเกิดไฟช็อตและการบาดเจ็บจากการเผาไหม้
· ไม่แนะนำให้ใช้งานนอกอาคาร

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

• ESP40 Series สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับไฟLED สามารถกันน้ำระดับ IP67
• รองรับมาตรฐาน มาตรฐาน C-UL, TÜV และ CE (European Conformity).
• รองรับมาตรฐาน EMI: EN55015 และ EN55022 class B.
• รองรับมาตรฐาน EMS: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547และ EN55024
• ความถี่ขาเข้าอยู่ในช่วงระหว่าง 47 ~ 63Hz
• กำลังไฟฟ้าขาออกสามารถจ่ายกำลังออกได้ 3 ระดับ ได้แก่ขนาด 40W, 100W และ 150W
• แรงดันไฟขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด DC12V และ DC24V
• แรงดันไฟขาเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงช่วง 90 ~ 305 VAC
และ 127 ~ 431 VDC
• การระบายถ่ายเทความร้อนให้ระบายในอากาศปกติ

สเปค

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ IP67 แบบกันน้ำ): รูปที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นกำลังไฟเอาท์พุตแรงดันเอาท์พุต
ESP404012
24
10024
15012
24

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
หมายเลขรุ่นESP40-40-12ESP40-40-24ESP40-100-24ESP40-150-12ESP40-150-24
แรงดันขาเข้า90 to 305 V AC,
127 to 431 V DC
90 to 264 V AC,
127 to 370 V DC
ความถี่อินพุท47 ถึง 63 Hz47 ถึง 63 Hz
กระแสไฟฟ้าอินพุท (115 / 230 VAC)0.43 A/0.24 A1.2 A/0.55 A1.7 A/0.75 A
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (115 / 230 VAC)35 A/70 A38 A/75 A38 A/75 A
แรงดันเอาท์พุต12 V24 V24 V12 V24 V
กระแส Output3.33 A1.67 A4.0 A12.5 A6.3 A
กำลังขับสูงสุด39.96W40.08W96.0W150.0W151.2W
คลื่นริปเปิลเอาท์พุต (โดยวิธีการวัด)150 mVp-p200 mvp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต±2.5%±1.0%±1.0%±2.5%±1.0%
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±2.0%±0.5%±0.5%±2.0%±0.5%
ประสิทธิภาพ86.5%88.0%93.5%92.0%93.5%
เวลาเริ่มต้น (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด1.5s/1.0s2.5s/2.5s2.5s/2.5s
เวลาหน่วง (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด16ms/16ms16ms/16ms16ms/16ms
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัดชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
95 to 108%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
95 to 106%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
95 to 108%
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
เอาท์พุตเบรกเกอร์, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติหรือการคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพแบบอัตโนมัติหรือการคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
15 to 21 V28 to 35 V28 to 34 V14 to 17 V28 to 34 V
การทำงานแบบอนุกรมยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้
การทำงานแบบขนานN/AN/AN/A
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ-40 to +60°C (100%)
-40 to +70°C (60%)
-40 to +60°C (100%)
-40 to +70°C (60%)
-40 to +60°C (100%)
-40 to +70°C (60%)
ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 95% (ไม่ควบแน่น)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุต - เอาท์พุต: 3.75 kVAC, ระหว่างอินพุต - FG: 1.88 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต - FG: 0.5 kVAC /เพิ่มขึ้นช่วงละ 1 นาที
การปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยUL8750, EN61347-1, EN61347-2-13
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิกEN61000-3-2, 3
EMIEN55015EN55015, EN55022 class B
EMSEN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, EN55024
ระดับการป้องกันIP67
อายุการใช้งานที่คาดการณ์ (40°C, โหลดสูงสุด)ประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปี
น้ำหนัก730 g1120 g1150 g

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ IP67 แบบกันน้ำ): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ IP67 แบบกันน้ำ): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ IP67 แบบกันน้ำ): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ IP67 แบบกันน้ำ): รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ IP67 แบบกันน้ำ): รูปที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ESP40-80-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,265.20

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (สำหรับไฟ LED, พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ IP67 แบบกันน้ำ): รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กระดาน ความจุ(W) 81.6 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC/DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 24 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 3.4
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ขดลวด สายนำไฟฟ้า มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / CCC