(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ คอนแทคเตอร์ AC ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ ความไวสูง
ขนาดเฟรม (AF) | แรงดันคอยล์ | กระแสไฟฟ้า ขดลวด | หน้าสัมผัสเสริม | ความจุมอเตอร์ (KW) AC3 | รุ่น | |||
200 to 240 V | 380 to 440 V | 500 to 550 V | 690 V | |||||
6 | 200 V AC | 0.01 A | 1a | 1.5KW 7 A | 2.2KW 6 A | 3KW 5 A | 3KW 4 A | GMC-6M-200 V AC |
100 V AC | 0.02 A | GMC-6M-100 V AC | ||||||
9 | 200 V AC | 0.01 A | 2.2KW 9 A | 4KW 9 A | 3.7KW 6 A | 4KW 5 A | GMC-9M-200 V AC | |
100 V AC | 0.02 A | GMC-9M-100 V AC | ||||||
12 | 200 V AC | 0.01 A | 3KW 12 A | 5.5KW 12 A | 4KW 7 A | 4KW 5 A | GMC-12M-200 V AC | |
100 V AC | 0.02 A | GMC-12M-100 V AC | ||||||
16 | 200 V AC | 0.01 A | 4KW 15 A | 7.5KW 16 A | 5.5KW 9 A | 4KW 5 A | GMC-16M-200 V AC | |
100 V AC | 0.02 A | GMC-16M-100 V AC |
รหัสสินค้า |
---|
GMC-6M-AC100V |
GMC-6M-AC200V |
GMC-9M-AC100V |
GMC-9M-AC200V |
GMC-12M-AC100V |
GMC-12M-AC200V |
GMC-16M-AC100V |
GMC-16M-AC200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังมอเตอร์ / ความร้อนระบุขนาด 220 V AC (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.68 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5/7 | AC 100 | |
฿ 385.68 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5/7 | AC 200 | |
฿ 401.88 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.2/9 | AC 100 | |
฿ 409.16 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.2/9 | AC 200 | |
฿ 456.14 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/12 | AC 100 | |
฿ 432.65 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/12 | AC 200 | |
฿ 500.53 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4/15 | AC 100 | |
฿ 467.88 | MINI CONTACTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4/15 | AC 200 |
กำลังโหลด …
หน้าสัมผัสเสริม | 1a | มาตรฐาน ตัวแทน | CE | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 57 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง