1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • EN
  • VDE
  • BS
  • IEC
  • สกรู ยึด
  • รางปีกนก (DIN Rail)
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 471.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าวางจำหน่ายแล้วในราคาประหยัด
● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE นี้ได้ผ่านการทดสอบการรับรอง
● ฝาครอบเทอร์มินอล เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
● อายุการสลับที่ยาวนานที่สุดในโลก EC60947-4-1 (JIS C 8201-4-1, JEM1038)
อายุการใช้งานทางไฟฟ้า 2.5 ล้านครั้ง (บริษัทยุโรป A, การใช้งาน 2 ล้านครั้ง, บริษัทญี่ปุ่น B การใช้งาน 2 ล้านครั้ง)
อายุการใช้งานทางกลไก 25 ล้านครั้ง (บริษัทยุโรป A, การใช้งาน 16 ล้านครั้ง, บริษัทญี่ปุ่น B การใช้งาน 10 ล้านครั้ง)

รายละเอียดสินค้า

เป็นคอนแทคราคาถูกที่ อายุการใช้งานของการเปิด-ปิด นานที่สุดในโลก อุปกรณ์เสริม สามารถติดตั้งได้ง่าย

สเปค

หน้าสัมผัส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดเฟรม
(AF)
แรงดันคอยล์หน้าสัมผัสเสริมความจุมอเตอร์
(KW)
รุ่น
AC-3
200/240 V
18200 V AC1a2.2MCR-6A-200 V AC
100 V ACMCR-6A-100 V AC
24 V DCMCR-6A-24 V DC
22200 V AC1a1b2.5MCR-9B-200 V AC
100 V ACMCR-9B-100 V AC
24 V DCMCR-9B-24 V DC
200 V AC3.5MCR-12B-200 V AC
100 V ACMCR-12B-100 V AC
24 V DCMCR-12B-24 V DC
200 V AC4.5MCR-18B-200 V AC
100 V ACMCR-18B-100 V AC
24 V DCMCR-18B-24 V DC
200 V AC5.5MCR-22B-200 V AC
100 V ACMCR-22B-100 V AC
24 V DCMCR-22B-24 V DC
40200 V AC7.5MCR-32A-200 V AC
100 V ACMCR-32A-100 V AC
65200 V AC15MCR-50A-200 V AC
100 V ACMCR-50A-100 V AC
200 V AC18.5MCR-65A-200 V AC
100 V ACMCR-65A-100 V AC

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รุ่นMCR-6AMCR-9BMCR-12BMCR-18BMCR-22BMCR-32AMCR-50AMCR-65A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน690 V690 V
พิกัดแรงดันฉนวนไฟฟ้า690 V1000 V
จัดอันดับความถี่50 / 60 Hz50/60 Hz
พิกัดอิมพัลส์
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
6 KV8KV
จำนวนการทำงานสูงสุดต่อชั่วโมง1800 / ชั่วโมง1800 / ชั่วโมง
อายุการใช้งานทางกลไกการทำงาน 15 ล้านครั้งการทำงาน 12 ล้านครั้ง
อายุการใช้งานทางไฟฟ้าการทำงาน 2.5 ล้านครั้งการทำงาน 2 ล้านครั้ง
กระแสไฟฟ้า, พลังงาน AC-125252532405070100
AC-3
200/240 V KW
2.22.53.54.55.57.51518.5
A911131822325565
380/440 V KW345.57.511152230
A79121822325065
500/550 V KW347.57.51518.53033
A67121320284360
690 V KW347.57.51518.53033
A469918202835
พิกัดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UL A25252540405070100
1 เฟส 110 ถึง 120V HP0.50.50.7512235
220 to 240 V HP1.51.523351015
3 เฟส 200 ถึง 208V HP22357.57.52025
220 to 240 V HP3357.510102530
440 to 480 V HP557.5101520
รหัสสินค้า
MCR-6A-AC100V
MCR-6A-AC200V
MCR-6A-DC24V
MCR-9B-AC100V
MCR-9B-AC200V
MCR-9B-DC24V
MCR-12B-AC100V
MCR-12B-AC200V
MCR-12B-DC24V
MCR-18B-AC100V
MCR-18B-AC200VSALE
MCR-18B-DC24V
MCR-22B-AC100V
MCR-22B-AC200V
MCR-22B-DC24V
MCR-32A-AC100V
MCR-32A-AC200V
MCR-50A-AC100V
MCR-50A-AC200V
MCR-65A-AC100V
MCR-65A-AC200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 471.67

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a73.54582

฿ 471.67

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC 2001a73.54582

฿ 675.31

ELECTROMAGNETIC CONTACTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน DC241a8345113.7

฿ 565.16

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a1b73.54586

฿ 549.06

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 2001a1b73.54586

฿ 672.90

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน DC241a1b73.545117.7

฿ 563.97

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a1b73.54586

฿ 563.97

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 2001a1b73.54586

฿ 829.68

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน DC241a1b73.545117.7

฿ 699.35

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a1b73.54586

฿ 699.35

฿ 494.02

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC 2001a1b73.54586

฿ 905.81

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน DC241a1b73.545117.7

฿ 825.16

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a1b73.54586

฿ 825.16

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 2001a1b73.54586

฿ 1,274.19

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน DC241a1b73.545117.7

฿ 1,255.48

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a1b836993

฿ 1,255.48

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 2001a1b836993

฿ 1,964.52

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a1b10679122

฿ 1,964.52

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 2001a1b10679122

฿ 3,022.58

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 1001a1b10679122

฿ 3,022.58

ELECTROMAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน AC 2001a1b10679122

กำลังโหลด …

  1. 1
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .