(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจาก วัสดุ ไม่พ่นสี กันสนิม มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำและเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
RBTNL16-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,4,5,6] |
RBTNL16-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN |
RBTNL23-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,4,5,6] |
RBTNL23-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN |
RUBTN15-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,4,5,6] |
RUBTN15-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN |
RUBTN20-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-E[3,4,5,6] |
RUBTN20-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]-EN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความหนาของแผ่น ตัวเครื่อง หลัก (mm) | คุณสมบัติ | วัสดุ | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | # 2 | # 3 | # 4 | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 1.6 | ไม่เหมาะสำหรับการดัด / เชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 1.6 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 1.6 | ไม่เหมาะสำหรับการดัด / เชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 1.6 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | ไม่รวม | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 2.3 | ไม่เหมาะสำหรับการดัด / เชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 2.3 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเหล็กจุ่มร้อนทนการกัดกร่อนสูง | 2.3 | ไม่เหมาะสำหรับการดัด / เชื่อม | แผ่นเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง | 2.3 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | ไม่รวม | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ดัด / ผิวบรัช | สแตนเลส | 1.5 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ดัด / ผิวบรัช | สแตนเลส | 1.5 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | ไม่รวม | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ดัด / ผิวบรัช | สแตนเลส | 2.0 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | BRAKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ดัด / ผิวบรัช | สแตนเลส | 2.0 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 20 ~ 100 | ไม่รวม |
กำลังโหลด …
แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | ไม่เคลือบผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง