(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้เหล็กกล้าราคาย่อมเยา คุณภาพสูง พร้อมขนาดสั่งทำได้และดีไซน์ที่มีส่วนเปิดกว้างและมีพาแนลด้านใน
D | W H | ราคาต่อหน่วยปกติ | |||
250 ถึง 300 | 310 ถึง 400 | 410 ถึง 500 | 510 ถึง 600 | ||
120 ถึง 160 | 250 ถึง 300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
310 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
410 ถึง 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
510 ถึง 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
170 ถึง 200 | 250 ถึง 300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
310 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
410 ถึง 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
510 ถึง 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 ถึง 250 | 250 ถึง 300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
310 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
410 ถึง 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
510 ถึง 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
260 ถึง 300 | 250 ถึง 300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
310 ถึง 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
410 ถึง 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
510 ถึง 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
310 ถึง 400 | 250 ถึง 300 | — | — | ○ | ○ |
310 ถึง 400 | — | ○ | ○ | ○ | |
410 ถึง 500 | — | ○ | ○ | ○ | |
510 ถึง 600 | — | ○ | ○ | ○ |
รหัสสินค้า |
---|
RSAS-[250-600/10]-[250-600/10]-[120-400/10]-[E,G,K] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 ~ 600 | 250 ~ 600 | 120 ~ 400 | ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | พื้นผิวเหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | มือจับ |
สเตรนเนอร์ | มี | แปรงทาสี | พ่นสีฝุ่น | ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 1.6 |
คุณสมบัติ | ส่วนเปิดกว้าง | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 1.6 | ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง