1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายเคเบิล (สแตนเลส / เคลือบเรซิ่น)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● แคลมป์รัดสายเคเบิลทำจากสแตนเลส มีความแข็งแรงและทนสนิมดีเยี่ยม
● เคลือบเรซิ่นจึงไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหาย

· ค่า D เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงในการสอดสาย โดยคำนึงถึงความหนาของ
ผิวเคลือบเรซิ่น โปรดทราบว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดบางประการ
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· กิ๊บรัดสายไฟ ที่ได้ทั้งการป้องกัน สนิม และการป้องกัน สายไฟ

สเปค

แคลมป์รัดสายเคเบิล (สแตนเลส / เคลือบเรซิ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 20 ชิ้น
รหัสรุ่นสินค้าปริมาณต่อ
แพ็ค
⌀D (หมายเหตุ)
(เมื่อยึด)
Nความหนาของแผ่นW
COPUM3 20P
(20 ชิ้น)
3.216.00.69.5
COPUM4 4.8
COPUM5 6.4
COPUM6 7.9
COPUM7 9.5
COPUM8 11
COPUM9 1218.0
COPUM1014
COPUM111612.7
COPUM1217
COPUM1419
COPUM1623
COPUM1826
COPUM2029

ข้อมูลเพิ่มเติม

แคลมป์รัดสายเคเบิล (สแตนเลส / เคลือบเรซิ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แคลมป์รัดสายเคเบิล (สแตนเลส / เคลือบเรซิ่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
วัสดุSUS304 2B
กระบวนการเคลือบผิวไวนิลคลอไรด์ (สีดำ)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-30°C to +85°C
รหัสสินค้า
COPUM3-20P
COPUM4-20P
COPUM5-20P
COPUM6-20P
COPUM7-20PSALE
COPUM8-20P
COPUM9-20P
COPUM10-20P
COPUM11-20P
COPUM12-20P
COPUM14-20P
COPUM16-20P
COPUM18-20P
COPUM20-20P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่)
(Фมม)
มิติ W
(มิลลิเมตร)

฿ 433.55

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 103.29.5

฿ 433.55

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.89.5

฿ 433.55

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.49.5

฿ 433.55

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 107.99.5

฿ 456.77

฿ 190.75

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.59.5

฿ 510.97

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10119.5

฿ 510.97

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10129.5

฿ 510.97

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10149.5

฿ 611.61

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101612.7

฿ 634.84

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101712.7

฿ 634.84

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101912.7

฿ 634.84

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102312.7

฿ 890.32

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102612.7

฿ 909.68

CABLE CLIP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102912.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ สกรูยึด วัสดุ เคลือบเรซิน สี สีดำ
วัสดุ SUS304 2B ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -30 to 85 สี สีดำ
วิธีการแก้ไข ติดตั้งด้วยสกรู จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 20 กระบวนการแปรรูป การเคลือบผิว ไวนิลคลอไรด์ (สีดำ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีรอยโป่งที่ผิวเคลือบเรซิ่น ยังสามารถใช้สินค้าได้ตามปกติหรือไม่?
ตอบ: บางครั้งรอยโป่งอาจเกิดขึ้นที่ผิวเคลือบเรซิ่นระหว่างกระบวนการผลิต ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจ