(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการใช้ช่องสลิตกับส่วน กระบวนการซีล ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับชุด อุปกรณ์สายไฟ ที่มีคอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัด เช่น สาย LAN
รุ่น | No. | สี | สายไฟที่ใช้งานได้ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ขั้นต่ำ * (มม.) | SW | A | B | C | D | น้ำหนัก (ก.) | สกรูติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.) | ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน |
CRMPMS | M20-4066 | B (สีดำ) | ⌀4 to 6.6 | 14 | 27 | 30.4 | 15 | 21.2 | 5.5 | 21 | M20 (P = 1.5) | 20.0 to 20.3 | 7 มม. หรือน้อยกว่า |
M20-60100 | ⌀6 to 10.0 | 19 |
วัสดุ | 66 ไนล่อน (ตัวเครื่อง, กรงเล็บ, น็อตล็อค, น็อตซีล) UL94V-2 |
EPDM (แหวนรอง, ซีล) | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 to 105°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
CRMPMS-M20-4066-B |
CRMPMS-M20-60100-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.58 ฿ 72.61 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф4~6.6mm | ø 4 to 6.6 | ||
฿ 143.23 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ф6~10.0mm | ø 6 to 10.0 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
ขนาดสกรู | M20×1.5 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนลอน 66 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 105 |
สกรูติดตั้ง | M20 (P = 1.5) | สี | สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 20 to 20.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง