1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ (ชนิดโปร่งใส)

BUTTON TUBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,428.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟชนิดโปร่งใสให้สามารถมองเห็นสายไฟข้างในได้
● มีกระดุมเพื่อให้ติดและปลดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
● ชนิดโปร่งใส จึงมองเห็นสายไฟที่หุ้มได้จากข้างนอก
● สามารถแยกสายไฟออกและเดินสายไฟย่อยได้ตามต้องการเพียงปลดกระดุมออก

รายละเอียดสินค้า

แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ แบบใสที่ให้คุณมองเห็น อุปกรณ์สายไฟ ภายใน ● สามารถติดตั้ง/ถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ที่มี กระดุมกิ๊ป ● เนื่องจากมีความโปร่งใส คุณจึงตรวจสอบได้จากภายนอก สายไฟ ฯลฯ เพื่อป้องกัน ● สามารถถอดและแยก สายไฟ ออกจากระหว่างสแน็ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อย่างอิสระ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

 
 
■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
รุ่นความกว้างของ ผลิตภัณฑ์
(±5)
พิทช์ ระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (± 3)แผ่น ขอบถึง
ความยาวของเม็ดกระดุม
น้ำหนัก
(ก./ม.)
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน φ (มม.)ทิศทางความยาวทิศทางความกว้าง
SZTHT209053701055.0
251008060.0
301159567.5
4014612683.0
5017515597.5

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุส่วน แผ่นไวนิลคลอไรด์นิ่มชนิดโปร่งใส
ส่วนเม็ดกระดุมโพลิอะซีทัล (Polyacetal) อะทอล ไม่ลุกติดไฟ (UL94HB)
ความหนา0.4 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-15 ถึง 60°C
สีโปร่งใส
รหัสสินค้า
SZTHTR20-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,428.48

BUTTON TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแก้ไข ตะขอ (ปุ่ม) รองรับการใช้งาน โล่กำบัง ไม่มี การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ อื่น ๆ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 20 ความยาวโดยรวม(ม.) 50 สี ความโปร่งใส
เครื่องมือ ใช้ ไม่มี วัสดุ ส่วนแผ่นหุ้ม: PVC นิ่มชนิดโปร่งใส / ส่วนเม็ดกระดุม: โพลีอะซีทัลชนิดไม่ลามไฟ (UL94HB) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -15 ถึง 60
สี โปร่งใส ความหนา(มิลลิเมตร) 0.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZTHTR20-50 ในชุด แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ (ชนิดโปร่งใส)