(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปรับปรุงการทำงานด้วยคลิปทดสอบที่เล็กที่สุดในโลก มีให้เลือกเป็นชุด ทั้งชุดสีแดงและสีดำ และชุด 10 สี
ชนิด | สีของส่วนปลายที่เป็นสี | สายขั้วต่อ |
FP7S ระยะพิตช์: 0.2 - 0.5 มม. ความยาวส่วนปลาย: 8.5 มม. | R (สีแดง) B (สีดำ) | SCS(ชนิดเสียบเข้า: ขนาด S) |
SCL(ชนิดเสียบเข้า: ขนาด L) | ||
NCS(ชนิดเกลียว: ขนาด S) | ||
NCL(ชนิดเกลียว: ขนาด L) | ||
FP7 ระยะพิตช์: 0.3 - 1.0 มม. ความยาวส่วนปลาย: 4 มม. | SCS(ชนิดเสียบเข้า: ขนาด S) | |
SCL(ชนิดเสียบเข้า: ขนาด L) | ||
NCS(ชนิดเกลียว: ขนาด S) | ||
NCL(ชนิดเกลียว: ขนาด L) | ||
FP7L ระยะพิตช์: 0.3 - 1.0 มม. ความยาวส่วนปลาย: 13 มม. | SCS(ชนิดเสียบเข้า: ขนาด S) | |
SCL(ชนิดเสียบเข้า: ขนาด L) | ||
NCS(ชนิดเกลียว: ขนาด S) | ||
NCL(ชนิดเกลียว: ขนาด L) | ||
FP7S-10-SET (ชุด 10 สี) | ||
FP7-10-SET (ชุด 10 สี) | ||
FP7L-10-SET (ชุด 10 สี) |
ชนิด | FP7S | FP7 | FP7L |
ระยะพิตช์ | 0.2 - 0.5 mm | 0.3 - 1.0 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายสปริง | ⌀80 µm | ⌀150 µm | |
ความต้านทานตัวนำไฟฟ้า (0.1 mA) | สูงสุด 11 mΩ | สูงสุด 1 mΩ | สูงสุด 2 mΩ |
ความต้านทานหน้าสัมผัส (1 mA) | สูงสุด 7 mΩ | ||
ความต้านทานฉนวน | 500 MΩ / 500 V DC | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 100 V DC/นาที | ||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0°C ถึง + 75°C | ||
วัสดุ (ตัวคลิป) | ABS | ||
วัสดุ (ท่อส่วนปลาย) | นิกเกิล | ทองแดง | |
ความถี่ที่รองรับ | DC ~ 300 MHz |
การจัดหมวดหมู่ | อื่น ๆ | สี | สีดำ | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 VDC, 500 MΩ |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส (1 mA) | สูงสุด 7 mΩ | สเปค | คลิป IC (สำหรับการติดตั้งโพรบ) | พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.2 ถึง 0.5 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 0 to 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง