(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อ MS แบบ Bayonet เต้ารับสำหรับยึดแผง
รหัสรุ่น | ปลอก | การจัดเรียง | หน้าสัมผัส รูปทรง | จำนวนแกน |
DMS3102CA | 14S | 1 | P : ตัวผู้ S : ตัวเมีย | 3 |
2 | 4 | |||
5 | 5 | |||
18 | 1 | 10 | ||
10 | 4 | |||
12 | 6 | |||
19 | 10 | |||
21 | 3 | |||
20 | 7 | 8 | ||
27 | 14 | |||
29 | 17 | |||
22 | 22 | 4 | ||
24 | 28 | 24 | ||
28 | 21 | 37 | ||
32 | 17 | 4 | ||
36 | 3 | 6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | M· N· O | V· W · X | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ขนาดของปลอกหุ้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,457.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 13 | 500 | 14S | |
฿ 2,504.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 13 | 500 | 14S | |
฿ 2,451.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 13 | 200 | 14S | |
฿ 2,504.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 13 | 200 | 14S | |
฿ 2,475.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 13 | 200 | 14S | |
฿ 2,902.57 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,985.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,837.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 23 | 500 | 18 | |
฿ 2,945.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 23 | 500 | 18 | |
฿ 2,872.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 6 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,944.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,990.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 3,026.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,855.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 23 | 500 | 18 | |
฿ 2,921.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 23 | 500 | 18 | |
฿ 3,050.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 8 | 13 | 900 | 20 | |
฿ 3,123.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | 13 | 900 | 20 | |
฿ 3,080.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 3,199.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 3,104.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 3,193.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 3,224.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 46 | 500 | 22 | |
฿ 3,397.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 46 | 500 | 22 | |
฿ 3,522.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | 13 | 200 | 24 | |
฿ 4,126.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 37 | 13 | 500 | 28 | |
฿ 4,853.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 80 | 900 | 32 | |
฿ 5,223.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 80 | 900 | 32 | |
฿ 5,528.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | MS | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 6 | 150/23 | 900 | 36 | |
฿ 5,768.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | VG | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 150/23 | 900 | 36 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดติดตั้งบนแผง |
ตำแหน่ง ปะเก็น(FG/RG) | RG | วิธีการกำจัด | Bayonet |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง