1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ MS แบบ Bayonet ปลั๊กแบบเสียบมุม (กันน้ำ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขั้วต่อ MS แบบ Bayonet ปลั๊กแบบเสียบมุม (กันน้ำ)
  • ขั้วต่อ MS แบบ Bayonet ปลั๊กแบบเสียบมุม (กันน้ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • MIL
  • IP67
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
  • การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,690.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● วิธีการติดตั้งช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายโดยใช้วิธี bayonet แบบย้อนกลับ
● ความสมบูรณ์ของข้อต่อฟิตติ้งสามารถยืนยันได้ด้วยเสียงและสัญลักษณ์
● หน้าสัมผัสพร้อมตะกั่วบัดกรี
● ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
● ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -55 °C – +125 °C
● ตรงตามมาตรฐาน VG95234 (วิธีการฟิตติ้ง) และ MIL-DTL-5015 (การจัดเรียงหน้าสัมผัสสวม)



· สำหรับชิ้นส่วนเข้าคู่ ดูที่ DMS3102CA
· ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ MS รุ่นอื่นนอกจากชนิดล็อคแบบดาบปลายปืน
·สำหรับส่วนประกอบเข้าคู่ต้องแน่ใจว่าเลือกใช้งานผสมระหว่างส่วนประกอบตัวผู้ (ขาพิน) และ
ส่วนประกอบตัวเมีย (ช่องเสียบ)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ขั้วต่อไฟฟ้า ขั้วต่อชนิด MS ชนิดดาบปลายปืนและ ชนิดปลั๊กโค้ง กันน้ำ ที่ผลิตโดย DDK Ltd. คอนเนคเตอร์ มุม 90 องศาที่สะดวกสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ ผลิตภัณฑ์ นี้มี รหัสรุ่น/ Part number MISUMI ที่เพิ่ม ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล ให้กับ ผลิตภัณฑ์ DDK วิธีการผสมพันธุ์ ขั้วต่อไฟฟ้า แบบย้อนกลับเพื่อให้ อุปกรณ์เสริม/ ถอดออกได้ง่าย เสียงและ มาร์คกิ้ง ช่วยให้คุณยืนยันการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์ หน้าสัมผัส เป็นแบบบัดกรี ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก

สเปค

ขั้วต่อ MS แบบ Bayonet ปลั๊กแบบเสียบมุม (กันน้ำ) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นปลอกการจัดเรียงหน้าสัมผัส
รูปทรง
จำนวนแกน
DMS3108CA181P : ตัวผู้

S : ตัวเมีย
10
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174

ระยะเวลาจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อ MS แบบ Bayonet ปลั๊กแบบเสียบมุม (กันน้ำ) : ภาพที่เกี่ยวข้อง
● การใช้งานร่วมกัน
ปลั๊กตรงชิ้นส่วนเข้าคู่แคลมป์รัดสายไฟ
เต้ารับแบบติดตั้งบนแผงฝาปิด
DMS3108CADMS3102CADCAPCCE3057
รหัสสินค้า
DMS3108CA-18-1-P
DMS3108CA-18-1-S
DMS3108CA-18-10-SSALE
DMS3108CA-18-12-P
DMS3108CA-18-19-P
DMS3108CA-18-19-S
DMS3108CA-18-21-P
DMS3108CA-18-21-S
DMS3108CA-20-7-P
DMS3108CA-20-7-S
DMS3108CA-20-27-P
DMS3108CA-20-27-S
DMS3108CA-20-29-P
DMS3108CA-20-29-S
DMS3108CA-22-22-P
DMS3108CA-22-22-S
DMS3108CA-24-28-P
DMS3108CA-28-21-S
DMS3108CA-32-17-P
DMS3108CA-32-17-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ขนาดของปลอกหุ้ม

฿ 2,738.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)101350018

฿ 2,815.37

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)101350018

฿ 2,780.72

฿ 1,712.92

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)42350018

฿ 2,702.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)61350018

฿ 2,826.23

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)101350018

฿ 2,856.47

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)101350018

฿ 2,690.88

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)32350018

฿ 2,751.07

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32350018

฿ 2,898.31

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)81390020

฿ 2,964.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)81390020

฿ 2,928.26

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)141350020

฿ 3,047.02

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)141350020

฿ 2,946.32

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)171350020

฿ 3,041.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)171350020

฿ 3,242.12

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)44650022

฿ 3,415.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)44650022

฿ 3,473.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)241320024

฿ 4,404.92

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)371350028

฿ 4,695.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)48090032

฿ 5,071.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)48090032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M · N · O M· N· O MS
การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน UL มาตรฐานอื่น ๆ (MIL)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบงอ วิธีการกำจัด Bayonet