(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·คอนเน ขั้วต่อชนิด MS ชนิดดาบปลายปืนและ ปลั๊กตรง กันน้ำ ที่ผลิตโดย DDK Ltd. ระบบ วันทัชล็อค เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ง่ายดาย ผลิตภัณฑ์ นี้มี รหัสรุ่น/ Part number MISUMI ที่เพิ่ม ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล ให้กับ ผลิตภัณฑ์ DDK วิธีการผสมพันธุ์ ขั้วต่อไฟฟ้า แบบย้อนกลับเพื่อให้ อุปกรณ์เสริม/ ถอดออกได้ง่าย เสียงและ มาร์คกิ้ง ช่วยให้คุณยืนยันการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์ หน้าสัมผัส เป็นแบบบัดกรี ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก
รหัสรุ่น | ปลอก | การจัดเรียง | หน้าสัมผัส รูปทรง | จำนวนแกน |
DMS3106CA | 14S | 1 | P: ตัวผู้ S : ตัวเมีย | 3 |
2 | 4 | |||
5 | 5 | |||
18 | 1 | 10 | ||
10 | 4 | |||
12 | 6 | |||
19 | 10 | |||
21 | 3 | |||
20 | 7 | 8 | ||
27 | 14 | |||
29 | 17 | |||
22 | 22 | 4 | ||
24 | 28 | 24 | ||
28 | 21 | 37 | ||
32 | 17 | 4 | ||
36 | 3 | 6 |
ปลั๊กตรง | ชิ้นส่วนเข้าคู่ | แคลมป์รัดสายไฟ | |
เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | ฝาปิด | ||
DMS3106CA | DMS3102CA | DCAPC | CE3057 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ขนาดของปลอกหุ้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,357.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 13 | 500 | 14S | |
฿ 2,346.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 13 | 200 | 14S | |
฿ 2,369.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 13 | 200 | 14S | |
฿ 2,632.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,567.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 23 | 500 | 18 | |
฿ 2,680.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 23 | 500 | 18 | |
฿ 2,602.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 6 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,674.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,720.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | 500 | 18 | |
฿ 2,816.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 8 | 13 | 900 | 20 | |
฿ 2,846.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 2,958.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 2,864.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 2,959.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | 13 | 500 | 20 | |
฿ 3,118.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 46 | 500 | 22 | |
฿ 3,291.88 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 46 | 500 | 22 | |
฿ 3,303.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 24 | 13 | 200 | 24 | |
฿ 3,317.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | 13 | 200 | 24 | |
฿ 4,167.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 37 | 13 | 500 | 28 | |
฿ 4,340.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | 13 | 500 | 28 | |
฿ 4,771.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 80 | 900 | 32 | |
฿ 5,141.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 80 | 900 | 32 | |
฿ 5,751.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 150/23 | 900 | 26 | |
฿ 5,991.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 150/23 | 900 | 26 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M· N· O | MS |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | วิธีการกำจัด | Bayonet |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง